Panoramica degli elementi di saldatura a perno FASTEKS® WELKO
Perni a saldare

- Materiali: acciaio inossidabile A2, acciaio 37-3, ramato, alluminio EN AW-AlMg3
- Dimensioni filettatura: M3 a M8
- Altre versioni disponibili su richiesta
Perni a saldare innesco a punta di accensione

- Materiali: acciaio inossidabile A2, acciaio 37-3, ramato, alluminio EN AW-AlMg3
- Dimensioni filettature: M3 a M8
- Altre versioni disponibili su richiesta
Boccole di saldatura

- Materiali: acciaio inossidabile A2, acciaio 37-3, ramato, alluminio EN AW-AlMg3
- Dimensioni filettature: M3 a M5
- Altre versioni disponibili su richiesta
Etichette di messa a terra

- Materiali: acciaio inossidabile A2, acciaio 37-3, ramato, alluminio EN AW-AlMg3
- Design: Tipo L, Tipo U
- Altre versioni disponibili su richiesta
Elementi di fissaggio per isolamento

Disponibili in varie forme e materiali, come:
- Perni di isolamento a testa incassata – Chiodo: acciaio 37-3, ramato, con isolamento del gambo
- Perni di isolamento a testa incassata – Disco: acciaio 37-3, zincato
- Chiodo isolante, conico: acciaio inossidabile A2, acciaio 37-3, ramato
- Clip isolanti: acciaio inossidabile 1.4301, acciaio 36-2, zincato
- Altre versioni disponibili su richiesta