Viti per avvitamento diretto

Vite autoformante DIN 7500

La DIN 7500 è una vite autoformante con filettatura metrica ISO che ottimizza sia le prestazioni tecniche che l'efficacia dei costi.

Primo piano di una vite DIN 7500 - una vite a formatura metrica ISO per metalli - su sfondo grigio chiaro.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

Le viti DIN 7500 sono viti autofilettanti per metalli che formano una filettatura metrica ISO dopo l'installazione. Nella maggior parte delle applicazioni, ottimizzano sia i costi totali dell'applicazione che le prestazioni di fissaggio allo stesso tempo. Di conseguenza, le viti DIN 7500 sono diventate sempre più popolari nel corso degli anni e continuano a essere la scelta migliore in molte situazioni.

Vantaggi DIN 7500

Vantaggi

Prestazioni

Aumentate la resistenza dei collegamenti e la resistenza alle vibrazioni della vostra applicazione.

Vantaggi

Ottimizzate il vostro collegamento di fissaggio con una vite multifunzionale di alta qualità.

Vantaggi

20-30% risparmio

rispetto agli elementi di fissaggio convenzionali

Vantaggi

Eliminando le fasi di lavoro e riducendo le scorte di C-parts, la vite DIN 7500 apre nuove possibilità di risparmio.

Vantaggi

Nessuna maschiatura

La filettatura di accoppiamento nel componente non è più necessaria.

Vantaggi

Non è necessario eseguire la maschiatura nei fori del componente quando si utilizzano viti autoformanti.

Vantaggi

Filettatura metrica

La DIN 7500 crea una filettatura metrica ISO.

Vantaggi

Se una vite auformante viene persa, può essere facilmente sostituita con una vite standard.

Un uomo che installa manualmente una vite DIN 7500 con un avvitatore elettrico

Montaggio DIN 7500

Il montaggio avviene preferibilmente in postazioni di lavoro fisse oppure manualmente mediante avvitatori (max. 1.000 giri/min.) con controllo della coppia.
All'inizio del processo di avvitamento alla vite deve essere applicata una leggera pressione. Per lavori di manutenzione o riparazioni le viti possono essere smontate e riavvitate in qualsiasi momento.

Mano femminile che tiene una vite a testa cilindrica con rondella e presa esalobulare davanti a uno sfondo con scatole blu

Informazioni sui prefori

Le viti autoformanti possono essere avvitate con gli stessi ottimi risultati sia in prefori ciechi che in prefori passanti. I parametri fondamentali sono il materiale, la forma e le dimensioni dei particolari da assemblare.

Potete trovare dettagli sulla geometria dei preforo sulla nostra brochure DIN 7500.

Scaricate ulteriori informazioni

Miniatura per brochure DIN 7500

Brochure vite DIN 7500

Scaricate ulteriori informazioni sul sistema autoformante trilobato DIN 7500.

3.4 MB | pdf