Rivestimenti di tenuta

Rivestimento Nyplas® sotto testa

Nyplas® è un rivestimento in plastica realizzato in plastisol modificato, applicato direttamente sotto la testa della vite, la flangia o l'estremità della filettatura. Garantisce una tenuta affidabile contro liquidi e gas, oltre all'isolamento acustico.

Un gruppo di diversi elementi di collegamento in colore ottone con rivestimento di tenuta sotto-testa Nyplas nero applicato

Come Funziona Nyplas®

Il rivestimento nero Nyplas® viene fuso direttamente sul lato inferiore della testa della vite, prima dell'installazione. Questo elimina la necessità di utilizzare rondelle, guarnizioni o O-ring montati manualmente. Nyplas® fornisce un eccellente effetto di tenuta contro liquidi e gas, fungendo allo stesso tempo da cuscinetto per le superfici sensibili dei vostri pezzi.

Nyplas® vs. Nyseal®

Nyplas® è simile a Nyseal® ma può raggiungere uno spessore di rivestimento maggiore. Prima di avviare la produzione, si consiglia di effettuare un test pratico per determinare lo spessore di rivestimento richiesto.

Vantaggi Nyplas®

Icona di sigillatura

Prestazioni superiori

Icona del dollaro

Conveniente

Selezione di materiali e rivestimenti per la protezione dalla corrosione Icona Calcolatrice

Durevole

Icona dell'orologio

Effettivo immediatamente

Icona dell'idea

Versatile

Icona di controllo del ciclo completo

Riutilizzabile

Informazioni tecniche

Generale

  • Colore: nero
  • Materiale: plastisol/ PVC
  • Nessuna resistenza all'olio
  • Solo per l'uso su superfici orizzontali (ad es. le viti a testa svasata non possono essere rivestite con Nyplas®)
  • Parti filettate da M3 fino a M10. Viti a flangia, dadi ecc.

Intervalli di temperatura

Temperatura di esercizio: -40°C a +150°C

Specifiche di produzione

Le seguenti specifiche automobilistiche sono soddisfatte:

  • GM 6086M tipo 3
  • GM 1131M tipo D
  • Ford ESB-M4G70-A o B
  • Ford WSK M4G70C
  • Daimler Chrysler MSCD43

Scaricate ulteriori informazioni

Brochure dei rivestimenti non reattivi Thumbnail

Brochure rivestimenti non reattivi

Scoprite di più sui diversi tipi di rivestimenti per bloccaggio filetti e sigillatura, le loro proprietà specifiche, i vantaggi del loro utilizzo e come possono migliorare la vostra applicazione.

633.5 KB | pdf

Non sapete quale rivestimento scegliere?

Vi aiutiamo a scegliere il giusto rivestimento superficiale per le vostre esigenze.

Un uomo e una donna tengono un elemento di collegamento, lo osservano e discutono.

Contattateci

Si prega di compilare il modulo. * I campi sono obbligatori.