Rivestimenti anti-bloccaggio

TufLok® e Nytemp® Patch per elementi di fissaggio autobloccanti

Un rivestimento TufLok® o Nytemp® è un modo affidabile ed economico per garantire connessioni di elementi di fissaggio.

Vite a testa cilindrica metrica con patch TufLok® o Nytemp®

TufLok® e i rivestimenti Nytemp®  patch sono un'ottima opzione per i fissaggi autobloccanti. Sulle parti filettate viene applicato uno strato di poliammide altamente elastico e resistente all'abrasione. In tal modo si elimina il gioco assiale tra le filettature di vite e madrevite, ottenendo quindi un collegamento a tenuta resistente alle vibrazioni.

Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

Vantaggi di TufLok® e Nytemp® Patch


Icona delle impostazioni tecniche

Prestazioni superiori

Icona dell'orologio

Nessun tempo di polimerizzazione

Selezione di materiali e rivestimenti per la protezione dalla corrosione Icona Calcolatrice

Alta resistenza materiale

Ispezione di una vite

Qualità testata

Icona dell'idea

Versatile

Icona di controllo del ciclo completo

Riutilizzabile

Come funziona il rivestimento

TufLok® Patch

Il Tuflok® patch è un elemento in nylon autobloccante che si lega permanentemente al filetto di un elemento di fissaggio. Quando il patch è attivato, crea un cuneo tra l'elemento di collegamento e la parte accoppiata, comprimendo il nylon e creando un contatto metallo su metallo opposto al patch. Questo si traduce in una resistenza positiva alle vibrazioni e protegge contro l'allentamento.  

Caratteristiche

  • Patch di colore blu 
  • Intervallo di temperatura -56 °C a +120 °C 

Nytemp® Patch

Il patch Nytemp® funziona secondo lo stesso meccanismo del patch Tuflok®, ma è adatto per temperature più elevate. È composto da un polimero ad alta temperatura permanentemente legato al filetto dell'elemento di fissaggio. A causa della temperatura di rivestimento più elevata, l'applicazione è possibile solo su parti filettate lucide o fosfatate e acciaio inossidabile. 

Caratteristiche

  • Patch di colore arancione 
  • Intervallo di temperatura -56 °C a +200 °C 

Informazioni generali sui rivestimenti

Dimensioni tipiche del patch:

  • Rivestimento nell'area centrale: 90°
  • Zona del bordo (transizione spray): fino a 180°
  • Lunghezza della toppa: da 4 a 6 filetti
  • Inizio del filetto non rivestito: da 2 a 3 filetti

Il filetto interno deve avere una svasatura (senza inserti filettati a spigolo vivo); altrimenti il patch potrebbe staccarsi quando la vite viene installata. Circa due o tre filetti sotto la testa non dovrebbero essere coperti.

  

Scaricate ulteriori informazioni

Brochure dei rivestimenti non reattivi Thumbnail

Brochure rivestimenti non reattivi

Scoprite di più sui diversi tipi di rivestimenti per bloccaggio filetti e sigillatura, le loro proprietà specifiche, i vantaggi del loro utilizzo e come possono migliorare la vostra applicazione.

633.5 KB | pdf

Non sapete quale rivestimento scegliere?

Vi aiutiamo a scegliere il giusto rivestimento superficiale per le vostre esigenze.

Un uomo e una donna tengono un elemento di collegamento, lo osservano e discutono.

Contattateci

Si prega di compilare il modulo. * I campi sono obbligatori.