Informazioni tecniche sulla tecnica di collegamento

Qui trovate ulteriori informazioni tecniche sull'elettrotecnica.

Qui potete trovare ulteriori informazioni tecniche sui Normalizzati.

Qui potete trovare ulteriori informazioni tecniche sulla Tecnologia di tenuta e controllo del flusso.

 

La documentazione contiene informazioni dettagliate sugli elementi di collegamento e il loro impiego
 

Tolleranze, Tabelle, Norme G.002
   
Materiali viti e dadi
  Terminologia nella tecnica di collegamento filettato F.002
  Viti, classi di resistenza da 4.6 a 12.9/12.9 F.004
  Dadi, classi di resistenza da 04 a 12 F.009
  Viti senza testa, classi di resistenza da 14 H a 45 H F.012
  Viti, prigionieri, dadi F.013
  Materiali per elementi di collegamento con proprietà specifiche a elevate e/o basse temperature F.017
  Elementi di collegamento in acciai inossidabili resistenti alla corrosione ed agli acidi F.021
  Elementi di collegamento in materiali diversi F.031
     
Protezione dalla corrosione F.037
     
Progetto, Costruzione, Montaggio
  Scelta della dimensione della vite F.042
  Resistenza a fatica F.043
  Profondità di avvitamento F.044
  Pressione superficiale F.045
  Attrito e coefficiente d'attrito F.049
  Metodi di serraggio, coefficiente di serraggio αA F.050
  Precarichi e coppie di serraggio F.052
  Sicurezza dei collegamenti filettati F.067
  Sollecitazione di taglio nelle spine elastiche F.070
  Raccomandazioni per il progettista F.071
  Utensili per serraggio F.086
     
Filettature metriche ISO F.088
     
Tolleranze, Tabelle, Norme F.091