20% di produttività in più 0 reclami 
Jürgen Eixler, Direttore Ingegneria, Bossard Svizzera

 

"Un incremento della produttività è sinonimo di clienti soddisfatti"

Nei processi produttivi, la produttività è influenzata da numerosi fattori. Uno dei principali è una difettosità ridotta. La ricerca e la riparazione dei guasti è una procedura costosa che richiede parecchio tempo, come può confermare uno dei nostri clienti che produce trasformatori di corrente e di tensione per la distribuzione di energia. Il cliente aveva avuto dei problemi di grippaggio con le viti antiossidanti degli involucri in alluminio durante il montaggio finale di un convertitore di tensione di grandi dimensioni. Il grippaggio richiedeva riparazioni agli involucri, dispendiose sia in termini di costo che di tempo. In alcuni casi non era nemmeno stato possibile eseguire la riparazione ed era stato necessario rottamare gli involucri.

Le tre problematiche dietro alla soluzione più ovvia
Per trovare una soluzione atta a migliorare la situazione, il responsabile di produzione contattò gli ingegneri di Bossard. La soluzione più ovvia sarebbe stata la lubrificazione delle viti, ma nel presente caso occorreva tenere in considerazione tre problematiche: la prima era data dal maggior tempo richiesto, che avrebbe inciso negativamente sulla produzione. La seconda consisteva nel rischio di fouling, che avrebbe causato delle perdite negli involucri. E in terzo luogo, la lubrificazione è un'attività definita in termini vaghi, che ciascun montatore esegue in modo lievemente diverso.

Perciò, proponemmo di applicare alle viti un rivestimento Bossard, ossia un rivestimento lubrificante tribologico a secco, per l'applicazione specifica. I lubrificanti a secco riducono l'attrito come i lubrificanti convenzionali, per cui la coppia di serraggio richiesta è minore. Per garantire la massima sicurezza dei processi, analizzammo l'effetto e i coefficienti di attrito nel laboratorio di ingegneria applicativa di Bossard. Parallelamente, il nostro cliente cominciò a condurre delle prove iniziali con viti dotate di rivestimento a secco.

Il rivestimento è la soluzione vincente
La fase preliminare era stata completata con successo, l'uso del rivestimento Bossard nella produzione non aveva dato origine a problemi. I risultati erano stupefacenti, il numero di riparazioni agli involucri per problemi agli elementi di collegamento durante il montaggio finale scese a zero. Considerando che tali riparazioni avrebbero potuto richiedere più di mezza giornata, con ogni probabilità il rivestimento Bossard comportò un incremento della produttività di ben il 20%. Inoltre, poiché i clienti finali occasionalmente dovevano allentare e stringere nuovamente le viti, il grippaggio degli elementi di collegamento era una problematica con cui anch'essi dovevano confrontarsi, con conseguenti reclami e riparazioni costose. Ma grazie all'introduzione delle viti rivestite con la soluzione Bossard, tutte queste problematiche cessarono.

Ref. BOS-AE-EL-01414 

Questo sito utilizza i cookies al fine di fornire servizi. Si acconsente a quanto sopra cliccando su "OK" e/o utilizzando i nostri servizi. Cliccare su limitazioni di responsabilità per trovare informazioni relative ai cookies e sulle possibilità di modificare i termini della loro memorrizazione.