Bossard Coating

Il rivestimento tribologico a secco è una soluzione di sistema per elementi di collegamento e componenti, quali viti, dadi o rondelle, sottoposti a sollecitazione meccanica. Il rivestimento è un elemento a strato sottile non applicato elettroliticamente dotato di proprietà lubrificanti integrate e una protezione anticorrosione aggiuntiva.

Vantaggi

  • Dissipazione minima del coefficiente di attrito
  • Protezione contro la corrosione di contatto
  • Buone proprietà di scorrimento e quindi protezione anti-grippaggio
  • Nessuna limitazione delle proprietà meccaniche
  • Nessun pericolo di infragilimento da idrogeno
  • Lubrificazione assicurata


Una panoramica dei tipi di rivestimenti tribologici a secco:
Ecosyn

ecosyn®-lubric Black/Silver

ecosyn®-lubric è un lubrificante a secco efficace e una soluzione semplice, pulita, sicura ed economica per un montaggio razionale.

Caratteristiche del prodotto
  • Coefficienti di attrito eccellenti, dissipazione minima
  • Rivestimento pulito, rispettoso dell'ambiente
  • Facile da gestire per una riduzione dei costi
  • Elevata sicurezza di montaggio in fase di produzione e manutenzione
Per saperne di più: E-shop
AF573

Bossard Coating AF 573

AntiFriction – per condizioni difficili dove è richiesta una riduzione dell'attrito in caso di forti sollecitazioni di pressione, funzione lubrificante comprovata grazie all'MoS2 ed elevata resistenza alla temperatura.

Caratteristiche
  • Elevata resistenza alla pressione
  • Elevata resistenza alla temperatura
  • Idoneo per grandi e piccole dimensioni
  • Ottime caratteristiche di scorrimento

AF559

Bossard Coating AF 559

AntiFriction – per elevate esigenze e resistenza all'abrasione dove è richiesto un processo sicuro degli avvitamenti autoformanti in alluminio con l'ausilio di lubrificanti solidi sintetici.

Caratteristiche
  • Buone caratteristiche di scorrimento
  • Elevata resistenza all'abrasione
  • Possibilità di chiusure a vite in alluminio senza grippare

CL 048/049

Bossard Coating CL 048/049

Caratteristiche
  • Composizione chimica specifica
  • Buona aderenza
  • Basso grado di usura
  • Pulizia tecnicamente dimostrabile nella confezione

TC 588

Bossard Coating TC 588

TopCoat – un sottile strato di rivestimento in cera per offrire buone caratteristiche di scorrimento nel caso di viti autoformanti e piccole viti inossidabili, senza rischio di grippaggio. Utilizzabile anche per dadi con inserti in poliammide grazie all'applicazione del rivestimento a temperatura ambiente.

Caratteristiche
  • Nessun «grippaggio» e nessuna saldatura a freddo
  • Primo assemblaggio con sicurezza del processo
  • Indurimento a temperatura ambiente
  • Possibilità di avvitamento diretto con viti autoformanti

Questo sito utilizza i cookies al fine di fornire servizi. Si acconsente a quanto sopra cliccando su "OK" e/o utilizzando i nostri servizi. Cliccare su limitazioni di responsabilità per trovare informazioni relative ai cookies e sulle possibilità di modificare i termini della loro memorrizazione.