Una gamma di innesti rapidi per tubi flessibili, semirigidi e rigidi, per molteplici campi applicativi: medicale, chimico, industriale, alimentare, automotive. Peculiarità del prodotto è l'innesto sicuro con un "click", un sistema di chiusura anti goccia dopo lo sgancio e una gamma di connesioni per liquidi e gas.

  • AseptiQuik®/Sterile
AseptiQuik®/Sterile
I connettori AseptiQuik® garantiscono connessioni sterili facili e veloci, anche in ambienti non sterili. Caratterizzati da un design a tre fasi facile da usare e una vasta gamma di opzioni, comprese dimensioni da 1/8 "a 1", cpnsentono il trasferimento riducendo i rischi di errore.

  • Drum/Dispensing
Drum/Dispensing
I sistemi di erogazione DrumQuik consentono di convertire qualsiasi contenitore in un sistema di erogazione chiuso, per una erogazione sicura di fluidi chimici o alimentari. Con diversi sistemi basati su dip-tube di diverse dimensioni e materiali, si riduce al minimo la possibile contaminazione dei fluidi stessi.

  • Raccordi, Luers e connettori per la pressione sanguigna
Raccordi, Luers e connettori per la pressione sanguigna
Con raccordi CPC, luer e connettori per la pressione sanguigna, si ottiene sempre la giusta misura. I connettori per la pressione sanguigna sono dotati di precisi agganci e filettature.

  • Multiuso
Multiuso
Per le applicazioni generali di trattamento aria e fluidi, i raccordi CPC vengono scelti perché sono facili da usare e affidabili. L'ampio portafoglio offre di una varietà di configurazioni, dimensioni e materiali, nonché progettazione di speciali. Le tecnologie IdentiQuik® aumentano la sicurezza del dispositivo. Indipendentemente dall'applicazione richiesta, ogni accoppiamento CPC è progettato in modo univoco per fornire esattamente ciò di cui si ha bisogno.

  • High Purity Couplings
High Purity Couplings
CPC realizza connettori robusti a sgancio rapido con materiali di elevata purezza per trasferire sostanze chimiche aggressive. Compatibili con un'ampia varietà di prodotti chimici, proteggono sia la persona che l'ambiente da fluidi pericolosi. Con la tecnologia opzionale RFID, la costruzione senza metallo, le guarnizioni in Viton® e altre caratteristiche di elevata purezza, si rende la gestione delle sostanze chimiche più pulita, più veloce, più sicura e più intelligente.

  • Liquid Cooling
Liquid Cooling
Specificamente progettati per il raffreddamento a liquido dell'elettronica, i connettori Liquid Cooling altamente affidabili e antigoccia di CPC mantengono i componenti elettronici al sicuro.

  • Multiline
Multiline
Il connettore multilinea CPC collega facilmente due, sei o anche dieci percorsi di flusso separati con un unico innesto.

  • NSF/Food
NSF/Food
Grazie a questa tipologia si evitano fuoriuscite, si consentono più disconnessioni e manutenzione rapida con NSF e innesti rapidi per alimenti.

  • RFID
RFID
Ridefinire ciò che è possibile per controllare, proteggere e ottimizzare il processo di gestione dei fluidi. IdentiQuik sfrutta la tecnologia RFID per consentire non solo il trasferimento di liquidi, ma anche informazioni critiche come il tipo di dispositivo, i supporti collegati, lo stato della connessione di linea e i dati relativi ai fluidi e ai prodotti.

Questo sito utilizza i cookies al fine di fornire servizi. Si acconsente a quanto sopra cliccando su "OK" e/o utilizzando i nostri servizi. Cliccare su limitazioni di responsabilità per trovare informazioni relative ai cookies e sulle possibilità di modificare i termini della loro memorrizazione.