Bossard offre un’ampia gamma di apparecchiature di installazione di fascia alta da utilizzare con le diverse tecnologie di fissaggio.

I prodotti qui elencati potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. In caso di domande, vi invitiamo a contattarci.

 

Macchine per l'installazione di fasteners
self-clinching-fastners-2

La gamma di macchine Haeger® garantisce l'installazione ottimale di tutti i tipi di dispositivi di fissaggio autoaggancianti PEM® e boccole ad ancora.

> Informazioni di prodotto

PEMSERTER® attrezzature per l'installazione
PEMSERTER

Quali siano i presupposti della lavorazione, il programma macchine PEMSERTER® garantisce un’applicazione ottimale degli inserti autoaggancianti PEM®.

Informazioni di prodotto

Rivetti
blind-rivets
I rivetti possono essere installati sia manualmente che in automatico. Il numero di componenti è un indicatore importante nella scelta del giusto metodo di installazione.
Tools for structural blind fasteners
structural-blind-fasteners
In the heavy-duty field too, tools and machines designed for top performance ensure an optimum connection between fastener and carrier material.
Speed rivet
speed-fasteners
Gli utensili per gli elementi di fissaggio rapido assicurano una elevata resistenza alla trazione e permettono la regolazione della velocità di installazione fino ad arrivare a un rivetto al secondo.
Inserti a tirare
blind-rivet-nuts
Bossard offre il sistema di installazione ideale per ogni applicazione garantendo un montaggio sicuro degli inserti.
Inserti per plastica
thread-inserts
Gli utensili di Bossard assicurano un fissaggio sicuro per tutta la gamma degli inserti plastica.
Inserti con filetto riportato
wire-thread-inserts
Bossard offre una vasta gamma di utensili per l'avvitamento manuale, meccanico e automatico di inserti con filetto riportato.

Questo sito utilizza i cookies al fine di fornire servizi. Si acconsente a quanto sopra cliccando su "OK" e/o utilizzando i nostri servizi. Cliccare su limitazioni di responsabilità per trovare informazioni relative ai cookies e sulle possibilità di modificare i termini della loro memorrizazione.