Bossard offre soluzioni ad alte prestazioni, su misura per tutte le necessità di installazione garantendo: risparmio di tempo, qualità, riduzione dei costi e assistenza in loco.

HAEGER® Macchine per l'installazione fasteners


Modell 618 MSPe
Modell 618 MSPe

Pressa idraulica versatile per l’installazione dei fasteners con filettature da M2 a M6. Possibilità di integrare una tazza di alimentazione automatica e multistazione. Forza cilindro 53kN e area di lavoro di 450 mm

Modell 824 MSPe
Modell 824 MSPe

Pressa idraulica per l’installazione dei fasteners con filettature da M2 a M12. Possibilità di integrare una tazza di alimentazione automatica e multistazione. Forza cilindro 72kN e area di lavoro di 610 mm.

Modell 824 WindowTouch 4e
Modell 824 Window Touch 4e

Pressa idraulica per l’installazione dei fasteners con filettature da M2 a M12 e software controllo qualità. Inclusa una tazza di alimentazione automatica e multistazione di ultima generazione. Forza cilindro 72kN e area di lavoro di 610 mm.

Modell 824 OneTouch 4e LITE
Model 824 OneTouch 4e LITE

Pressa idraulica per l’installazione dei fasteners da M2 a M12 con doppia tazza di alimentazione automatica per due fasteners differenti. Forza cilindro 72kN e area di lavoro di 610 mm.

Modell 824 OneTouch 4e
Modell 824 OneTouch 4e

Pressa idraulica per l’installazione dei fasteners da M2 a M12 per alta produzione. Dotata di 4 tazze di alimentazione automatiche per 4 tipologie di fasteners differenti. Forza cilindro 72kN e area di lavoro di 610 mm.

Haeger® combina produttività con versatilità e facilità di installazione

Opuscoli Haeger

Questo sito utilizza i cookies al fine di fornire servizi. Si acconsente a quanto sopra cliccando su "OK" e/o utilizzando i nostri servizi. Cliccare su limitazioni di responsabilità per trovare informazioni relative ai cookies e sulle possibilità di modificare i termini della loro memorrizazione.