저희 한국보싸드는 전 세계 글로벌 브랜드 파트너사와 제조사들과 협력하여 표준 제품, ecosyn®, 가공품브랜드 제품들을 공급 드립니다.

고객의 제품에 가장 적합한 체결 솔루션을 제안 드립니다. 언제든지 연락 바랍니다.

Flaig + Hommel Lock-nut
Flaig + Hommel lock nuts

20년 전부터 Flaig+ Hommel Lock nut들은 성공적으로 유럽의 철도 산업에 공급되어 왔습니다.

Flaig + Hommel Lock nut들은 두 가지 부분으로 구성 됩니다. 락킹 디스크들은 축의 방향과 축의 직각 방향으로 모두 작동합니다.

 

 

특징

  • 최상의 안전성 
  • 풀림 방지 
  • 최대치의 동응력 상황에서의 볼트연결조립부의 진동방지 솔루션
  • 까다로운 나사 체결에서의 신뢰성 (예를 들어 엔진의 터버차져 혹은 배치장치의 매니폴더 등)
  • 높은 내열성 (1000° C의 온도에서도 견딜 수 있습니다) 
  • 높은 내식성
  • 재사용 가능

Heyco® cable glands
Heyco® cable glands

Heyco®의 cable glands로 알려진, UL 에 표기된/CSA 인증된 liquid tight cord-grip들, cable gland로 알려진 제품들은 외함들과 접속 배선함에 적용되어 사용됩니다.

일체형 밀폐링은 우수한 밀폐를 가지며 나사산 또는 나사산 홀의 밀폐를 보장하고 IP등급에 IP68을 보증하고 있습니다. 케이블 그랜드 TPE밀폐마개는 나이론 구조로 만들어집니다. Heyco 또한 코드-그립의 넓은 범위를 제공합니다. 위 제품은 나이론 또는 금속 잠금 락너트로 이용할 수 있습니다.

 

특징

  • 염도가 높은 물, 약산 및 휘발유, 알코올, 기름 ,그리스와 일반적인 용매에 대한 저항.
  • 틈새 혹은 마운팅 홀에 대한 우수한 밀폐와 IP68에 해당하는 IP등급.
  • 위 제품은 선 내부 응력 예방을 위해 변형 방지 보호 액체로 밀봉 되어 있습니다.

서비스를 제공할 목적으로, 이 웹 사이트는 쿠키를 이용합니다. 당신은 "계속"을 클릭하거나 우리의 서비스를 이용함에 있어 위의 사항에 동의합니다. 쿠키 정보나 저장 항목에 대한 수정 가능성을 찾기 위해  개인 정보 정책 을 클릭하십시오.