Rolf Meier, 스위스 Griesser AG, 조달 및 물류 책임자
  

"아무런 작업 없이 100%의 가용성을 달성할 수 있습니다."

제가 20년 전에 Griesser AG에서 근무를 시작했을 때 저희 회사는 C-part 공급업체를 열 곳 정도 보유하고 있었습니다. 따라서 주문 처리나 구매 과정이 매우 시간 소모적이었습니다. 구매량에 비해서 시간이 너무 많이 소요되었습니다.    

사용 지점으로 배송
1997년에 저희는 Bossard와 일하기 시작했습니다. 그들은 우리의 제조현장에서 우리가 미처 알지 못했던 낭비 요소를 조사한 다음 동일한 C-part 부품이 들어 있는 두 개의 용기가 kanban 선반에 있고 하나의 용기가 다른 용기 바로 앞에 배치된 2bin 시스템으로 전환하라고 조언했습니다. Bossard는 첫 번째 용기가 비게 되면 두 번째 용기를 사용하면서 빈 용기를 채웠습니다. 이것은 매우 간단한 시스템이지만 1,000개의 부품과 5개의 제조 작업 공간이 있는 현장의 효율성을 크게 향상시켰습니다. 이제 저희 생산시설에는 5개의 C-part 부품 보관소가 있는데 매주 Bossard에서 부품을 채워주고 있습니다. 이를 통해 아무런 작업 없이 항상 C-part 부품을 100% 보유할 수 있게 되었습니다. 물론 정말 아무 일도 안 한다는 것은 아닙니다. 한 달에 한 번 결재는 해야 하겠죠. 

긴밀한 관계를 통해 확인된 최적화 가능성
Bossard의 적극적인 업무 방식이 특히 인상적입니다. 예를 들어, 저희 제조 업무에 매우 친숙한 Kaiser 씨는 최적화 가능성을 위해 완전히 새로운 영역인 Bossard의 혁신적인 리벳팅 시스템을 소개했습니다. 그는 우리 Metalunic 및 Grinotex 슬랫 블라인드에서 리벳팅을 향상시킬 수 있는 기회가 있다고 생각했습니다. 따라서 우리는 Bossard 스피드 리벳 시스템 . 을 테스트했습니다. 일관적으로 높은 품질의 리벳팅과 감소된 작업량이 조립 시설 내 처리 시간에 매우 긍정적인 영향을 미쳤습니다

이제 "Bossard"라는 이름이 빠르게 떠오릅니다. 예를 들어 C-part 부품이나 물류 솔루션, 이 필요할 때는 바로 Bossard에 의존하게 됩니다.

Ref. BOS-CL-FM-00914 

서비스를 제공할 목적으로, 이 웹 사이트는 쿠키를 이용합니다. 당신은 "계속"을 클릭하거나 우리의 서비스를 이용함에 있어 위의 사항에 동의합니다. 쿠키 정보나 저장 항목에 대한 수정 가능성을 찾기 위해  개인 정보 정책 을 클릭하십시오.