Stainless steel fasteners

Content:

  • ISO-designated steel groups
  • Chemical composition of austenitic stainless steels
  • Chemical composition of corrosion resistant stainless steels
  • Distinctive properties of stainless steels
  • Time-temperature diagram of intergranular corrosion in austenitic stainless steels
  • Chemical stability
  • Technical arguments for the use of fasteners made from rust-resistant austenitic chrome-nickel
    steels A1, A2, A4
  • Mechanical properties for fasteners made from austenitic stainless steel
  • Minimum breaking torque MB min for screws made from austenitic steel with threads M1,6 to M16
    (normal thread)
  • Reference values for 0,2 % Rp0, 2 at higher temperatures as % of the values at room temperature
  • Marking of screws and nuts

서비스를 제공할 목적으로, 이 웹 사이트는 쿠키를 이용합니다. 당신은 "계속"을 클릭하거나 우리의 서비스를 이용함에 있어 위의 사항에 동의합니다. 쿠키 정보나 저장 항목에 대한 수정 가능성을 찾기 위해  개인 정보 정책 을 클릭하십시오.