FASTEKS® FCT304® - Ball locking cable ties

BN 20773
제품 이미지: FASTEKS® FCT304® - Ball locking cable ties
  1. 제품 이미지: FASTEKS® FCT304® - Ball locking cable ties
  2. 치수가 포함된 기술 도면: FASTEKS® FCT304® - Ball locking cable ties
Overlay

1

/2
제품 이미지: FASTEKS® FCT304® - Ball locking cable ties
  • 제품 이미지: FASTEKS® FCT304® - Ball locking cable ties
  • 치수가 포함된 기술 도면: FASTEKS® FCT304® - Ball locking cable ties

FASTEKS® FCT304® - Ball locking cable ties

BN 20773
Brandtype
FCT304®
Brand
FASTEKS®
Material
Stainless steel
Material type
A2

설명

제품 명칭

  • Allows the tie to be quickly & easily installed
  • Operating temperature range: -60 °C ... +300 °C

.

변형