Elematic® - Cable ties detectable

BN 22332
제품 이미지: Elematic® - Cable ties detectable
  1. 제품 이미지: Elematic® - Cable ties detectable
  2. 치수가 포함된 기술 도면: Elematic® - Cable ties detectable
Overlay

1

/2
제품 이미지: Elematic® - Cable ties detectable
  • 제품 이미지: Elematic® - Cable ties detectable
  • 치수가 포함된 기술 도면: Elematic® - Cable ties detectable

Elematic® - Cable ties detectable

BN 22332
Brand
Elematic®
Material
Polyamide
Material type
PA 6.6
Color
blue

설명

제품 명칭

  • Polyamide 6.6 added with iron oxide
  • Operating temperature range: -40 °C ... +85 °C
  • Installation temperature: -5 °C ... +60 °C
  • Material flammability rating: UL94 class HB
  • Halogen-free

추가 정보

Test standard: CEI EN 62275.

변형

CAD