End sleeves with PP-insulation Standard DIN

BN 22491
제품 이미지: End sleeves with PP-insulation Standard DIN
  1. 제품 이미지: End sleeves with PP-insulation Standard DIN
  2. 치수가 포함된 기술 도면: End sleeves with PP-insulation Standard DIN
Overlay

1

/2
제품 이미지: End sleeves with PP-insulation Standard DIN
  • 제품 이미지: End sleeves with PP-insulation Standard DIN
  • 치수가 포함된 기술 도면: End sleeves with PP-insulation Standard DIN

End sleeves with PP-insulation Standard DIN

BN 22491
표준
DIN 46228-4
Material
Copper
Surface
tin-plated
Design
Standard DIN
Product application features

설명

제품 명칭

  • Insertion funnel is made of polypropylene
  • Heat resistant: up to +105 °C

추가 정보

UL-file n° E516731.

안전 지침

운송 및 보관

UL certification can only be applied if processed with certified hand tool.

변형