Threaded rod metric thread 1 meter

BN 20588
제품 이미지: Threaded rod metric thread 1 meter
  1. 제품 이미지: Threaded rod metric thread 1 meter
  2. 치수가 포함된 기술 도면: Threaded rod metric thread 1 meter
Overlay

1

/2
제품 이미지: Threaded rod metric thread 1 meter
  • 제품 이미지: Threaded rod metric thread 1 meter
  • 치수가 포함된 기술 도면: Threaded rod metric thread 1 meter

Threaded rod metric thread 1 meter

BN 20588
표준
DIN 975 (Standard withdrawn)
Material
Aluminum
Material type
P60
Property class
~6
Surface
natural anodized
Design
1 meter

설명

제품 명칭

  • Tensile strength 490 N/mm2
  • Proof stress 0,2% 420 N/mm2

추가 정보

Corresponding to DIN 976-1, type A.

변형

CAD