전기차 배터리 안전성과 내구성을 위한 체결 솔루션

전기차 배터리

전기차 배터리는 EV의 온보드 전력 분배 장치(PDU)의 핵심 구성 요소입니다. 전기차의 주행 거리는 전력 관리에 따른 에너지 효율로 결정됩니다. 핵심 구성품으로는 파워트레인, 인버터, 그리고 배터리 등이 있습니다.

전기차 배터리를 위한 체결 솔루션

전기차 배터리용 체결 부품은 EV 파워트레인과 마찬가지로 높은 내구성, 진동 저항성, 그리고 극한 온도 변화에 대한 내열성을 충족해야 합니다.

차세대 EV 배터리에 적용되는 체결 솔루션은 다양한 요구사항과 소재에 대응할 수 있도록 검증된 기술력과 다재다능한 설계가 요구됩니다. Bossard는 모재 내장 및 표면 접착제를 활용한 본딩 화스너, 플라스틱용 인서트, 클린칭 화스너 등 EV 배터리 장착에 최적화된 체결 기술을 제공합니다.

또한, Bossard의 EV 배터리용 경량 체결 솔루션은 다기능성 스크류, 씰링 기술, 너트/와셔 등으로 구성되어 있으며, 이는 부식 방지, 버스바 조립체의 안정적인 클램프 하중 유지 등 배터리 팩 설계에 필요한 핵심 성능을 제공합니다.

Overlay
다양한 산업을 위한 체결 솔루션

전기차 배터리 체결 솔루션

모재 내장 및 표면 접착제를 활용한 본딩 화스너

모재 내장 및 표면 접착제를 활용한 본딩 파스너

경량 및 복합 소재에서의 안정적인 체결

  • 경량 소재에 높은 체결력과 강도를 가진 스마트 화스너 솔루션
  • 모재 표면에 접착제 부착 또는 헤드 부분을 모재 안으로 내장하여 결합
  • 넓은 헤드 부분이 보이지 않게 매립 설치 가능

제품 구매하기

Overlay
모재 내장 및 표면 접착제를 활용한 본딩 파스너

플라스틱용 인서트

플라스틱용 인서트

높은 풀아웃 강도를 가진 경량 인서트

  • 얇은 소재에 적합한 나사산 기술
  • 열경화성 및 열가소성 소재에 모두 사용 가능
  • 체결 방식의 다변화

제품 구매하기

Overlay
플라스틱용 인서트

클린칭 화스너

PEM self-clinching 스터드

간편한 설치와 뛰어난 성능

  • 얇은 판재에 강력한 체결성 유지
  • 코팅된 표면에 적합
  • 설치 뒷면에 손상이나 흔적 없음
  • 사전 탭 가공 불필요

제품 구매하기

Overlay
PEM self-clinching 스터드
셀프 클린칭 스터드 - 간편한 설치와 뛰어난 성능

ecosyn® fix - 다기능성 스크류

ecosyn® fix

신뢰성과 효율성

  • 스너 종류를 줄여 작업 시간 단축
  • 신뢰성과 내구성이 뛰어난 체결
  • 자동화 조립에 적합

제품 구매하기

Overlay
ecosyn® fix
ecosyn® fix - 안정적이고 내구성이 높은 체결력으로 조립 공정 시간 단축

씰링 솔루션

씰링 솔루션

추가적인 부식 방지 기능

  • 이물질로 인해 발생되는 부식과 습기를 방지하여 배터리 보호
  • 스너와 모재가 접하는 부분에 도포되어 오링, 가스켓 씰, 밀봉제 사용을 절약
  • 얇은 판재 가공 부위 보호 및 구성품 밀봉

제품 구매하기

Overlay
씰링 솔루션

ecosyn SEF® - 원추형 스프링 와셔와 평 와셔가 통합된 자체 잠금 나사 기술을 가진 샘스너트

ecosyn SEF®

사전 조립된 와셔로 시간과 비용 절감 가능

  • 고온 환경에서 체결력 유지

제품 구매하기

Overlay
ecosyn SEF®
ecosyn SEF® - 원추형 스프링 와셔와 평 와셔가 통합된 자체 잠금 나사 기술을 가진 샘스너트

샘스볼트

샘스 볼트

부스바 조립용 나사/볼트/와셔 키트화

  • 코니칼 와셔는 고전압 체결에서 발생하는 온도 변화로 인한 클램프 부하 손실 방지
  • 평와셔는 부스바 조립에 자주 사용되는 구리와 같은 연성 재질에 침투되는 것을 방지

제품 구매하기

Overlay
샘스 볼트

브로슈어

썸네일 Bossard Electric Vehicles 브로셔

전기차 산업

전기차 경량화를 위한 스마트 체결 솔루션

2 MB | pdf