전기차 차체 체결 솔루션
웰딩 스터드

용접 스터드, 용접 핀, 나사형 스터드와 같은 금속 체결류를 빠른 속도로 용접할 수 있습니다.
- 구멍이 발생하지 않아 드릴링, 펀칭에 의한 기판 소재의 누출이나 약화 미발생
- Ø 2 mm부터 최대 Ø 25 mm까지의 넓은 사용 범위
- 높은 수준의 자동화
- 단방향 체결
대형 클린칭

나사산 강도를 높이기 위한 클린칭 화스너
- 높은 푸시아웃 및 토크아웃 저항성
- 열응력 미발생
- 환경 문제 감소 및 깨끗한 작업 환경 조성에 도움
- 용접 스패터 미발생으로 인한 깨끗한 조립 환경
셀프 피어싱 기술과 플로우 드릴 나사

드릴링과 나사산 성형의 결합
- 빠른 단방향 체결
- 셀프 피어싱 리벳 : 설치 중 재료에 열 영역 미발생
- 1분으로 단축되는 조립 시간
- 플로우드릴나사(버링드릴) : 풀림 방지 안정성 및 강한 진동 저항성
구조용 블라인드 리벳