산업 인사이트

데이터센터 신뢰성을 저해하는 5가지 핵심 엔지니어링 과제

현대 데이터센터의 안정적인 운영을 위해 반드시 해결해야 할 기계적 설계 및 체결 관련 핵심 과제를 알아볼 수 있습니다.

AI 서버 시스템을 위한 Bossard의 체결 솔루션

Bossard의 서비스를 더 자세히 알아보고 싶으신가요?

클라우드 컴퓨팅, AI 및 고성능 애플리케이션의 확산으로 데이터센터는 더욱 고밀도화되고 있으며, 발열과 전력 수요 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. 이에 따라 시스템 성능은 향상되고 있지만, 장기적인 물리적 신뢰성을 확보하기 위한 설계 및 운영상의 허용 범위는 점점 좁아지고 있습니다.

신뢰성 문제는 대부분 갑작스러운 고장이 아닌, 설계·조립·유지보수 과정에서 발생한 미세한 편차가 누적되면서 서서히 나타납니다.

데이터 센터 운영의 5가지 핵심 과제 : 열 응력 관리 (Thermal Management)

1. 점점 더 어려워지는 열 응력(Thermal Stress) 관리

랙 전력 밀도가 높아지면서 데이터센터 냉각 시스템은 더욱 가혹한 조건에서 운영되고 있습니다. 패널 정렬 불량이나 공기 흐름 방해와 같은 작은 편차도 냉각 효율 저하와 시스템 성능 저하로 이어질 수 있습니다.

보다 안정적인 열 성능을 지원하기 위해 제조업체는 캡티브 나사, 액체 냉각용 체결 솔루션, 공기 흐름을 최적화한 마운팅 시스템 등 고밀도 환경에 적합한 체결 및 설치 솔루션을 적용하고 있습니다.

데이터 센터 운영의 5가지 핵심 과제 : 기계적 스트레스

2. 기계적 응력으로 인한 인프라 안정성 저하

데이터센터의 랙과 인클로저는 지속적인 진동, 장비 하중, 고속 냉각 팬의 공기 흐름에 지속적으로 노출됩니다. 이러한 환경은 시간이 지남에 따라 체결부의 안정성과 구조적 신뢰성에 영향을 줄 수 있습니다.

이를 방지하기 위해 제조업체들은 진동 방지 체결 솔루션과 고강도 체결 부품을 적용하여 장기적인 체결력과 시스템 안정성을 확보하고 있습니다.

데이터 센터 운영의 5가지 핵심 과제 : 유지보수 및 다운타임

3. 유지보수 복잡성으로 인한 숨겨진 위험 발생

데이터센터는 지속적인 업그레이드와 장비 교체가 이루어지는 환경입니다. 특히 인프라 밀도가 높아질수록 유지보수 작업이 복잡해지고, 작업 시간 증가와 인적 오류 발생 가능성도 함께 높아집니다.

이를 개선하기 위해 제조업체들은 공구 없이 설치 가능한 체결 솔루션(Tool-less Fastening), 캡티브 하드웨어, 표준화된 마운팅 부품 등을 적용하여 유지보수 효율성과 조립 신뢰성을 높이고 있습니다. 또한 Bossard의 전문 엔지니어링 서비스와 같은 지원을 통해 조립 프로세스를 더욱 최적화하고, 설치 신뢰성을 개선하며, 고밀도 환경에서 유지보수 복잡성을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

데이터 센터 운영의 5가지 핵심 과제 : 신호 및 전력 신뢰성

4. 전력 및 신호 안정성에 대한 요구사항 증가

서버, 스토리지 및 네트워크 장비의 전력 밀도가 증가함에 따라 전기적 연결부는 더 큰 열적·기계적 응력에 노출되고 있습니다. 체결 상태가 불안정하거나 연결 품질이 일관되지 않을 경우, 접촉 저항 증가와 발열로 인해 장기적인 전기적 신뢰성에 영향을 줄 수 있습니다. 또한 데이터 전송 속도가 높아지면서 신호 무결성(Signal Integrity)의 중요성도 더욱 커지고 있습니다.

이를 위해 제조업체들은 PCB 조립, 버스바(Busbar), 전력 분배 시스템, 케이블 관리 인프라 등에 정밀 체결 및 연결 솔루션을 적용하여 안정적인 전력 공급과 신호 전송을 지원하고 있습니다.

데이터 센터 운영의 5가지 핵심 과제 : 확장성 및 공급망

5. 확장성으로 인한 작은 편차 문제 발생

단일 시설에서는 큰 문제가 되지 않는 작은 설계·조립 편차도 여러 데이터센터나 글로벌 운영 환경에서는 품질 및 운영상의 리스크로 확대될 수 있습니다. 특히 구축 규모와 속도가 증가할수록 일관된 품질 관리가 더욱 중요해집니다.

이를 해결하기 위해 제조업체들은 표준화된 부품 전략과 스마트팩토리 솔루션을 도입하여 재고 가시성을 높이고 공급망 복잡성을 줄이는 동시에, 여러 사업장에 걸쳐 일관된 조립 품질을 유지하고 있습니다. 또한 디지털 재고 관리와 스마트 물류 시스템을 통해 추적성을 강화하고 품질 편차를 최소화하여 보다 안정적인 인프라 확장을 지원하고 있습니다.

핵심 요약

이러한 과제들의 공통점은 데이터센터의 신뢰성이 단일 기술이나 특정 부품에 의해 결정되지 않는다는 것입니다. 데이터센터의 신뢰성은 설계, 조립, 열 관리, 유지보수성, 그리고 장기적인 운영 일관성과 관련된 수많은 엔지니어링 의사결정의 결과로 만들어집니다.

이러한 요소들을 체계적으로 관리하면 신뢰성을 더욱 예측 가능하고 확장 가능하게 유지할 수 있습니다. 반면 이를 간과할 경우, 작은 문제들이 누적되어 결국 해결에 많은 시간과 비용이 필요한 문제로 이어질 수 있습니다.

주문 제작 화스너

데이터 센터용 체결 솔루션

서버 랙, 전력 분배 시스템, 케이블 라우팅부터 메인보드 및 PCB 체결 부품, 냉각 시스템에 이르기까지 데이터센터용 체결 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.

자세히 알아보기