체결 기술

블라인드 리벳 너트란? 체결 원리와 제품 선정 기준

블라인드 리벳 너트의 체결 원리와 적용 분야, 그리고 올바른 제품 선택을 위한 핵심 기준을 소개합니다.

Bossard의 블라인드 리벳 너트 체결 솔루션

블라인드 리벳 너트(Blind Rivet Nut)란 무엇인가요?

블라인드 너트(팝너트)는 박판(얇은 철판), 프로파일, 하우징처럼 두께가 얇아 일반적인 탭핑(체결 나사산 가공)이 어려운 부품에 고강도 너트 나사산을 형성해 주는 고기능성 체결 부품입니다.

가장 큰 장점은 ‘블라인드(Blind)’ 라는 이름 그대로, 부품의 배면(뒷면)에 접근할 필요 없이 전면(한쪽 방향)에서만 실시간으로 간편하게 설치할 수 있다는 점입니다.

대표적인 적용 분야 :

  • 나사산의 깊이(유효 나사부)가 충분히 확보되지 않는 얇은 박판 금속(Sheet Metal)
  • 내부 접근이 불가능한 각파이프(중공 프로파일) 또는 밀폐형 하우징(케이스)
  • 조립 후 주기적인 유지보수나 체결 및 분해(유지보수용 볼트 조립)가 필요한 부품

블라인드 너트를 체결하고 나면 언제든 볼트를 자유롭게 조이고 풀 수 있는 완벽한 기능성 나사산(탭)이 영구적으로 확보됩니다.

Bossard의 블라인드 리벳 너트 체결 솔루션

블라인드 리벳 너트를 사용하는 이유

많은 산업 현장에서는 일반적인 볼트·너트 체결 방식이나 탭 가공(암나사 가공)을 적용하기 어려운 경우가 있습니다. 블라인드 리벳 너트는 이러한 제약을 효과적으로 해결하며, 안정적인 체결 솔루션을 제공합니다.

단면 접근성

체결부의 후면 접근이 불가능한 경우에도 블라인드 리벳 너트는 작업면 한쪽에서만 설치가 가능합니다.

얇은 재료에 적합

판재 두께가 얇아 직접 탭 가공이 어려운 경우, 블라인드 리벳 너트는 견고한 암나사부를 형성하여 높은 체결 강도를 제공합니다. 또한 다공성 소재, 복합소재, 표면 손상에 민감한 재질에도 적용 가능한 전용 제품이 있어 모재(Base Material)를 보호하면서 안정적인 체결을 구현할 수 있습니다.

높은 공정 신뢰성 확보

간단한 설치 공정과 높은 재현성으로 안정적인 품질 확보 및 조립 비용 절감이 가능합니다.

충격 및 진동 환경에서도 안정적인 영구 체결

블라인드 리벳 너트의 소성 변형을 통해 견고하게 고정되어 충격과 진동에도 체결력이 유지됩니다.

다양한 소재 조합에 적용 가능

금속, 플라스틱, 복합소재 등 다양한 이종 소재 간 체결에 사용할 수 있습니다.

조립 및 유지보수의 높은 유연성

다양한 규격과 넓은 그립 범위로 여러 판재 두께와 응용 분야에 적용 가능합니다.

블라인드 리벳 너트 체결 원리

PS | Blog | Blind Rivet Nuts | Installation Process

YouTube 쿠키 동의하기

이 동영상은 YouTube에서 제공되며, 시청하려면 마케팅 쿠키 동의가 필요합니다. 콘텐츠를 보려면 마케팅 쿠키에 동의해 주세요.

블라인드 리벳 너트 체결 원리

블라인드 리벳 너트의 설치 공정은 비교적 간단하지만, 안정적인 체결 품질을 확보하기 위해서는 정밀한 작업이 필요합니다.

  1. 파일럿 홀(Pilot Hole) 가공 : 모재에 펀칭 또는 레이저 가공을 통해 홀을 형성합니다. 홀 직경은 규정된 공차 범위 내에서 관리되어야 합니다.
  2. 설치 공구 체결 : 전용 설치 공구의 맨드렐(Mandrel)을 블라인드 리벳 너트의 내부 나사산에 체결합니다.
  3. 리벳 너트 압착(세팅) : 설치 공구가 축 방향으로 리벳 너트를 당기면, 너트 몸체가 소성 변형되면서 후면부에 벌브(Bulb) 형태의 플랜지가 형성됩니다.
  4. 모재 고정 및 암나사 형성 : 형성된 벌브(Bulb) 형태의 플랜지가 모재를 헤드부와 후면부 사이에서 강하게 압착하여 고정합니다. 이를 통해 하중을 지지할 수 있는 견고한 암나사부가 완성됩니다.

최신 블라인드 리벳 너트 설치 장비는 인장력(Force) 또는 스트로크(Displacement)를 정밀하게 제어하여 모재 변형을 최소화하고, 일관된 체결 품질과 높은 공정 신뢰성을 제공합니다.

오픈 엔드형, 클로즈드 엔드형, 육각 샤프트형, 원형 샤프트형 및 널링 샤프트형 등 다양한 블라인드 리벳 너트 제품

어떤 종류의 블라인드 리벳 너트가 있을까요?

적합한 블라인드 리벳 너트를 선택하기 위해서는 적용 환경과 요구 성능을 고려해야 합니다. 그중에서도 샤프트 형상(Shaft Geometry)은 체결 성능을 결정하는 중요한 요소입니다.

샤프트 형상

  • 원형 샤프트 (Round Shaft) : 일반적인 형상으로, 분해 및 재조립이 많지 않은 체결부에 적합합니다.
  • 널링 원형 샤프트 (Knurled Round Shaft) : 외부 표면에 형성된 널링(Knurling)이 압착 과정에서 모재와의 결합력을 높여주어 회전 저항성을 향상시킵니다.
  • 육각 샤프트 (Hexagonal Shaft) : 육각 형상이 모재와 기계적으로 맞물리는 형상 결합(Form-Fit)을 제공하여 높은 회전 저항성을 구현합니다. 반복적인 체결·분해가 필요한 적용 분야에 적합합니다.

서로 다른 그립 범위를 가진 블라인드 리벳 너트가 나란히 설치되어 있으며, 연결부의 다양한 강도를 강조하고 있습니다.

헤드 형상 (Head Shape)

  • 플랫 헤드 / 플랜지 헤드: 높은 전단 강도와 안정적인 체결 제공
  • 접시머리형 헤드: 표면 돌출이 없는 평탄한 체결 구현

그립 범위 (Grip Range)

블라인드 리벳 너트는 특정 판재 두께 범위에 맞춰 설계됩니다. 예를 들어 0.5~3 mm, 3~6 mm와 같은 적용 두께 범위를 가지며, 적절한 제품 길이를 선택해야 안정적인 체결력과 최적의 압착 성능을 확보할 수 있습니다.

재질 (Material)

  • 스테인리스 스틸 (예: A2, A4) : 높은 내식성
  • 표면 처리 강철 (예: 아연-니켈) : 비용 효율적인 솔루션
  • 알루미늄 : 특수 경량 구조 애플리케이션용

검은색과 파란색 선으로 표현된 양식화된 리벳 너트와 두 개의 블라인드 리벳으로 리벳 기술을 상징합니다.

블라인드 리벳 너트 구매하기

Bossard 온라인 몰을 통해 블라인드 리벳 너트에 대한 상세 기술 정보를 확인하고 구매할 수 있습니다.

온라인몰 이동

하중 지지 능력 및 강도

블라인드 리벳 너트는 일반적으로 강도 등급 8.8 볼트 체결에 적합하도록 설계됩니다. 더 높은 강도 등급(10.9 또는 12.9)이 요구되는 경우에는 더 긴 나사산 체결 길이와 최적화된 형상을 적용한 특수 설계 제품이 사용됩니다.

참고: 블라인드 리벳 너트에는 통일된 DIN 또는 ISO 표준이 적용되지 않으므로, 시험 방법 및 성능 특성은 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.

언더헤드 씰링이 있는 다양한 유형의 Tubtara 리벳 너트

씰링 블라인드 리벳 너트: IP 보호 등급이 요구되는 환경을 위한 솔루션

전자기기 하우징, 제어반, 옥외 설비 등 습기나 수분에 노출되는 환경에서는 씰링(Sealing) 기능을 갖춘 블라인드 리벳 너트를 사용할 수 있습니다.

  • 밀폐형 바닥 구조(Closed-End Design)
  • 헤드 하부 일체형 씰링 코팅 적용
  • 일관된 밀봉 성능을 위한 정밀한 설치 공정

이를 통해 파일럿 홀이 규격에 맞게 가공되고 리벳 너트가 올바르게 설치된 경우, IP67 또는 IP68 수준의 방진·방수 성능을 구현할 수 있습니다.

주요 적용 산업

블라인드 리벳 너트는 다음과 같은 산업 분야에서 널리 사용됩니다.

  • 자동차
  • 철도 및 운송 기술
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 전자기기 및 하우징
  • 접지 및 전기 접촉 응용 분야

호스 연결 피팅, 접지용 접점, 특수 나사산 형상 등 특정 적용 환경에 최적화된 맞춤형 블라인드 리벳 너트도 소량 생산 대응이 가능합니다.

Servee Paes, Global Category Manager Rivet Technology

결론: 블라인드 리벳 너트의 성능은 올바른 제품 선정과 설치에서 시작됩니다

블라인드 리벳 너트는 적절하게 설계 및 적용될 경우, 높은 신뢰성과 내구성을 갖춘 체결 솔루션을 제공합니다. 성공적인 적용을 위해서는 다음 요소를 고려해야 합니다.

  • 적용 환경에 적합한 형상 선택
  • 요구 성능에 맞는 재질 선정
  • 표준화된 설치 공정 구축
  • 적절한 설치 장비 및 공정 관리

블라인드 리벳 너트를 설계 단계부터 조립 공정까지 종합적으로 검토하면, 체결 품질 향상은 물론 불량률 감소와 생산성 향상이라는 효과를 얻을 수 있습니다.

블라인드 리벳 너트 문의하기

블라인드 리벳 너트 선정에 고민이 있으신가요? Bossard의 전문 엔지니어링 팀이 귀사의 체결 공정에 최적화된 솔루션을 제안해 드립니다.

특수 코팅 제품

문의하기

작성을 완료해주십시오. * 필수 입력 사항