산업 인사이트

의료기기 체결 기술

수술 환경에서 요구되는 극도의 정밀성과 안전성을 충족하는 의료기기용 고신뢰성 체결 솔루션을 소개합니다.

Bossard의 의료 및 생명과학 산업 체결 솔루션

Bossard의 서비스를 더 자세히 알아보고 싶으신가요?

의료기기 조립의 핵심: 가혹한 환경을 견디는 체결 신뢰성

전자의료기기는 고주파 진동, 반복적인 멸균 사이클, 엄격한 위생 표준이 공존하는 극한의 조건에서 작동합니다. 내부 컴포넌트는 고온, 부식성 소독제, 지속적인 기계적 가동에 노출됩니다. 진단 시스템 내에서 단 하나의 풀림 현상이 발생해도 영상 정밀도가 저하되거나, 수술용 장비의 전원 공급이 차단될 수 있습니다. 이러한 체결 실패는 단순한 수리 비용을 넘어 환자의 안전과 브랜드의 신뢰도에 직결되는 치명적인 리스크입니다. 의료 현장에서 체결 신뢰성은 곧 생명과 직결되는 문제입니다.

초음파, MRI, X-ray 등 전자의료기기를 위한 체결 솔루션

전자의료기기용 체결류 요구사항

해당 환경에서 사용되는 파스너는 최고 수준의 기계적·화학적 요구조건을 충족해야 합니다. 동적 하중 조건에서도 안정적인 체결 상태를 유지해야 하며, 세정제 및 소독 공정에 의한 부식에 대한 우수한 내식성을 확보해야 합니다. 또한 반복 사용 환경에서도 체결력(클램핑 포스)이 저하되지 않고 일정하게 유지되어야 합니다.

모든 접합부에 설계된 엔지니어링 신뢰성

Bossard의 의료기기 전용 체결 솔루션은 예기치 않은 유지보수를 차단하고 일관된 퍼포먼스를 제공하도록 설계되었습니다. 각 기술은 마모와 진동으로부터 정밀 기기를 보호하는 특화된 기능을 수행합니다.

  • 풀림 방지 나사 : 별도의 잠금 부품 없이도 강력한 축력(Clamp Force)을 형성하여 고내구성 조인트를 생성합니다. 높은 공정 신뢰성을 바탕으로 조립 시간을 단축하며, 진동에 의한 자연 풀림 현상을 근본적으로 차단합니다.
  • 풀림 방지 와셔 : 수만 번의 작동 사이클 전반에 걸쳐 체결 하중을 일정하게 유지하여 안전성을 한 단계 높입니다. 설치가 간편하며 진동 및 부식에 대한 검증된 저항력을 갖추고 있습니다.
  • 플라스틱 체결을 위한 직결 나사 : 의료기기 하우징 및 케이스용 열가소성 수지에 직접 체결하여 강력한 접합력을 형성합니다. 최적화된 나사산 형상이 소재의 응력을 완화하고 장기적인 내구성을 보장합니다.
  • 금속 체결을 위한 직결 나사 : 금속 프레임이나 패널 작업 시 별도의 파일럿 홀 가공 없이 신속한 체결이 가능합니다. 공정 단계를 줄이면서도 별도의 풀림 방지 부품 없이 견고한 고정력을 제공합니다.
  • 리테이닝 링 및 록볼트 : 강한 전단 하중과 인장 하중에서도 구동 부품을 안전하게 고정합니다. 고토크 애플리케이션에서도 구조적 강성과 정렬 상태를 완벽하게 유지합니다.
고품질과 안전 보장

검증된 품질을 통한 정밀성 확보

이러한 모든 기술은 인증된 품질 시스템을 기반으로 운영됩니다. Bossard의 의료 및 생명과학 부문은 의료기기에 사용되는 체결 및 조립 제품 공급에 대해 ISO 13485 품질 기준을 충족하고 있습니다. 또한 전 세계 시험 연구소(ISO/IEC 17025 인증)는 각 파스너가 기계적, 기하학적, 화학적 요구사항을 모두 만족하는지 엄격하게 검증합니다. 이를 통해 제조사는 생산 중단 리스크를 최소화하고, 완전한 추적성과 규정 준수를 확보할 수 있습니다.

의료 분야에서 성능은 생산 지표가 아닌 환자 치료 결과로 평가됩니다. Bossard의 역할은 모든 체결 솔루션이 신뢰성, 규정 준수, 그리고 핵심 의료기기에 대한 장기적인 신뢰 확보에 기여하도록 보장하는 것입니다.

Simon Law, Vice President Sales & Marketing, Bossard Asia Pacific

결론: 타협할 수 없는 신뢰의 기초

의료 및 생명과학 산업에서 신뢰성은 선택 사항이 아닙니다. 수술실부터 진단 실험실에 이르기까지 모든 장비는 지속적인 사용 환경에서도 정밀도, 내구성 및 규제 준수를 충족해야 합니다. 기계적 무결성은 환자의 안전과 임상적 신뢰를 뒷받침하는 핵심 요소입니다.

Bossard는 내식성 소재, 진동 방지 체결 솔루션, 그리고 검증된 테스트 프로세스를 결합하여 의료기기 제조사가  무결함의 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다. 기술에 생명이 달려 있을 때, 가장 작은 파스너 하나가 신뢰의 근간이 됩니다.

의료 및 실험실

의료 및 생명과학 산업을 위한 체결 솔루션

진단 시스템, 수술 장비, 실험실 기기를 포함한 의료기기 및 생명과학 장비에 적용되는 다양한 체결 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.

자세히 알아보기