체결 기술

Power Elements: 고전류 PCB 커넥터

증가하는 전류 요구와 제한된 설계 공간, 그리고 더욱 엄격해지는 규격 환경에 대응하기 위한 고전류 PCB 커넥터의 핵심 기술과 설계 고려사항을 소개합니다.

고전류 PCB 설계를 위한 Solderless Press-fit Technology, MTCONNECTIVITY®

파워 엘리먼트(Power Elements)란 무엇인가? – 현대 전력 전자 기술의 핵심 요소

파워 엘리먼트는 인쇄 회로 기판(PCB)에 장착되는 견고하고 저항이 낮은 하드웨어 부품입니다. 이는 나사형 스터드(Stud)나 부쉬(Bush), 플러그형 소켓, 라멜라 바스켓(Lamella Basket)과 같은 전기적 인터페이스와 PCB에 단단히 고정되는 기계적 앵커 기능을 결합한 솔루션입니다.

이러한 이중 기능을 통해 엔지니어들은 PCB에 고전류(High Current)를 직접 전달하거나 라우팅할 수 있으며, 동시에 케이블 러그(Cable Lug)와 같은 외부 부품을 고정하기 위한 장착 지점으로 활용할 수 있습니다. 결과적으로 파워 엘리먼트는 고전류 및 기계적 부하를 견뎌야 하는 와이어 투 보드(Wire-to-Board), 보드 투 보드(Board-to-Board), 그리고 컴포넌트 투 보드(Component-to-Board) 연결을 가능하게 합니다.

파워 엘리먼트는 고전류 및 기계적 부하를 견뎌야 하는 Wire-to-Board, Board-to-Board, Component-to-Board 연결을 가능하게 합니다.

Power Elements

파워 엘리먼트의 주요 활용 사례 (Use Cases)

파워 엘리먼트는 단순한 연결 단자를 넘어, 고전류 시스템의 안정성을 보장하는 핵심 부품입니다. 주요 활용 분야는 다음과 같습니다.

  • 케이블 러그(Cable Lug) 체결: 보드와 외부 전선을 연결하는 고전류 터미널 역할
  • 고전류 부품 장착: MIDI/Mega 퓨즈, 고전류 릴레이(Relay) 등의 안정적인 마운팅
  • 기계적 지지대(Standoff): 무거운 부품의 하중을 지지하고 PCB에 전달되는 기계적 스트레스 방지
  • 고출력 전력 전송: 설계에 따라 단일 엘리먼트로 수백 암페어에서 최대 1,000A까지의 대전류 지원
Bossard의 전기차 산업 체결 솔루션

파워 엘리먼트 주요 적용 산업

파워 엘리먼트는 고신뢰성과 대전류 전송이 요구되는 다양한 현대 산업의 핵심 부품으로 자리 잡고 있습니다.

  • 자동차 및 e-모빌리티 (EV 인버터, 온보드 차저(OBC), 배터리 관리 시스템(BMS), DC/DC 컨버터, 정션 박스, 충전 인프라) : 고전류 전송, 강력한 내진동성, 퓨즈 및 릴레이의 유지보수 용이성 제공
  • 신재생 에너지 (태양광/풍력 인버터, 에너지 저장 장치(ESS)) : 전력 PCB 내 고전류 분배 최적화, 유지보수가 용이한 회로 보호 구조 구현
  • 산업 자동화 및 전력 전자 (모터 드라이브, 무정전 전원 장치(UPS), 고전압 전원 공급 장치) : 고하중 부품을 견디는 기계적 지지력 및 안정적인 인터커넥트 제공
  • 철도·항공우주 및 특수 장비 (철도 차량 제어 시스템, 항공우주 전장 장비, 오프로드 및 건설 중장비) : 강력한 내충격·내진동 성능, 오결합 및 단락 방지 기능 제공

공정 방식에 따른 파워 엘리먼트의 종류

실장 공정 환경에 따라 크게 세 가지 타입으로 구분됩니다.

1. 프레스핏(Press-fit) 타입 : 납땜 없이 강력한 압입을 통해 기밀 접촉(Gas-tight Joint)을 형성합니다. 냉간 용접(Cold Weld)과 유사한 효과를 내어 기계적 내구성이 매우 뛰어나고 전기 저항이 극히 낮습니다.

2. 솔더링(Soldering) 타입 (SMT, THT, THR)

  • SMT (표면 실장): 자동화 라인에서 대량 생산에 적합합니다.
  • THT (스루홀): PCB 구멍에 삽입하여 납땜하는 전통적인 방식입니다.
  • THR (Through-Hole Reflow): 삽입형 부품을 리플로우 공정에서 한 번에 납땜하여 공정 효율을 높입니다.

3. 하이브리드(Hybrid) 타입 : 프레스핏 영역을 응용하여 토크 지지 능력과 전력 전송 효율을 동시에 최적화한 방식입니다.

검은색과 파란색 선으로 양식화된 두 개의 전원 요소 패스너가 고전류 PCB 커넥터를 상징합니다.

고전류 PCB 커넥터

Bossard 온라인몰을 통해 고전류 PCB 커넥터 솔루션에 대한 상세 기술 정보를 확인하고 구매할 수 있습니다.

온라인몰 이동

파워 엘리먼트 설계 및 통합 시 고려사항

고전류 PCB 설계 시 파워 엘리먼트의 성능을 극대화하기 위해 엔지니어가 반드시 검토해야 할 사항입니다.

고전류 PCB 설계를 위한 MTCONNECTIVITY 파워엘리멘트가 체결되는 모습

1. 열 관리 및 전류 디레이팅

파워 엘리먼트의 전류 허용 용량은 PCB 레이아웃, 냉각 조건, 엘리먼트 형상 및 체결 토크 등 다양한 설계 요인에 의해 결정되며, 열 설계가 미흡할 경우 국부 발열로 인한 성능 저하 및 기판 손상이 발생할 수 있으므로, 제조사의 전류 디레이팅 기준을 반영한 설계가 필수적입니다.

2. 프레스 핏 메커니즘 및 PCB 설계

프레스핏 기술은 PCB의 드릴 및 홀 도금 직경 공차, 도금 품질, 그리고 규격 압입력 준수와 같은 정밀한 제조 조건이 확보되어야 안정적인 전기적 접촉과 기밀성을 유지할 수 있으며, 이를 만족하지 못할 경우 접촉 불량이나 기판 손상이 발생할 수 있습니다.

3. 적정 토크 및 기계적 부하 제어

나사형 인터페이스에서는 전기적 성능과 기계적 안정성을 확보하기 위해 권장 체결 토크를 준수해야 하며, 과도한 토크는 PCB 패드 들뜸이나 홀 손상을 유발하고, 부족한 토크는 접촉 저항 증가 및 발열로 이어질 수 있습니다. 또한 단락 방지를 위해 단자 간 접촉 및 꼬임 방지 설계를 적용하는 것이 중요합니다.

4. 진동, 충격 및 환경 실링

프레스핏 기술은 충격과 진동이 큰 환경에 최적화된 체결 방식으로, 극한 조건에서의 신뢰성을 확보하기 위해 체결 시 엘리먼트의 회전을 방지하는 구조 설계와 함께 고습도·염무·화학적 오염 환경에 대응하는 부식 방지 도금 적용이 필수적입니다.

Power Elements: 고전류 PCB 커넥터, MTCONNECTIVITY

5. 제조 공정 능력 및 품질 관리

파워 엘리먼트의 성능 확보를 위해서는 압입 공정 제어(전용 지그 및 압입력 모니터링), SMT·THR 실장 시 코플래너리티 및 열 프로파일 최적화, 그리고 초기 단계에서의 DOE 기반 공정 조건 검증을 통한 정밀한 조립 및 품질 관리가 필수적입니다.

6. 환경 규제 준수 및 지속 가능성

글로벌 시장 진출을 위해서는 RoHS 및 REACH 기준을 충족하는 무연 소재와 친환경 도금 적용이 필수적이며, 설계 단계에서 환경 규제에 선제적으로 대응하고 기존 납 함유 합금을 지속 가능한 고성능 소재로 대체함으로써 재설계 리스크를 줄이고 기술 경쟁력을 확보해야 합니다.

파워 엘리먼트 기술의 최신 트렌드

최근 파워 엘리먼트 기술은 고성능화, 지속 가능성, 소형화를 중심으로 발전하고 있으며, 무연 고전류 접점 기술을 기반으로 환경 규제를 충족하는 동시에, 고전압 환경에 대응하기 위한 절연 및 안전 설계가 중요해지고 있습니다. 또한 PCB 스트레스를 최소화한 차세대 프레스핏 구조를 통해 공정 신뢰성이 향상되고 있으며, CAD 라이브러리와 3D 모델, 온라인 구성 툴을 활용한 설계 디지털화로 개발 효율과 시장 대응 속도가 크게 개선되고 있습니다.

파워 엘리먼트: 핵심 요약

파워 엘리먼트는 전기차, 신재생 에너지, 산업용 장비 분야에서 고전류 PCB 아키텍처 구현을 위한 핵심 요소로, 낮은 전력 손실과 높은 구조적 견고함을 동시에 제공하며, 외부 케이블 및 부품과의 용이한 연결을 통해 우수한 유지보수성을 확보합니다. 또한 무연 환경 규제를 충족하는 동시에 프레스핏 및 THR 공정을 적용하여 조립 효율과 설계 최적화를 실현합니다.

고전류 PCB 커넥터 문의하기

디레이팅, 레이아웃 최적화, 또는 적용 분야에 적합한 파워 엘리먼트 선정과 관련하여, Bossard의 전문 엔지니어링 팀이 최적의 솔루션 도출을 지원해드립니다.

Bossard의 표준 제품 및 브랜드 제품 솔루션 소개

문의하기

작성을 완료해주십시오. * 필수 입력 사항