Hinni AG
스위스의 Hinni AG는 소화전 유지보수 및 리비전(개보수) 분야의 서비스를 제공하며, 소화전 하부 및 상부뿐만 아니라 스위스에서 널리 사용되는 다양한 소화전 모델의 예비 부품 및 액세서리를 제조하는 기업입니다. 지속적인 서비스 지향성과 혁신 역량을 바탕으로, Hinni는 해당 분야에서 시장 및 기술 리더로 자리매김하고 있습니다.
성공 스토리
자체 잠금 기능을 보유한 나사산 리프팅 핀 체결 솔루션

스위스의 Hinni AG는 소화전 유지보수 및 리비전(개보수) 분야의 서비스를 제공하며, 소화전 하부 및 상부뿐만 아니라 스위스에서 널리 사용되는 다양한 소화전 모델의 예비 부품 및 액세서리를 제조하는 기업입니다. 지속적인 서비스 지향성과 혁신 역량을 바탕으로, Hinni는 해당 분야에서 시장 및 기술 리더로 자리매김하고 있습니다.
약 1미터 높이에, 주로 밝은 빨간색으로 제작되는 소화전은 재난 상황에서 필수적인 제품입니다. 화재 발생 시 소방서에 급수 역할을 할 뿐 아니라, 도로 청소, 건설 현장 급수, 배관 유지관리 등 다양한 용도로 활용됩니다.
이러한 다양한 용도에서 소화전은 열악한 환경에 장기간 노출되기 때문에, 내구성 높은 고품질 소재가 사용되며, 일반적으로 최대 50년까지 사용됩니다. 하지만 이런 고강도 소재는 단점도 동반합니다. 설계에 따라 소화전 하나의 무게는 약 30~60kg에 달하게 됩니다.

제품의 무게로 인해 소화전 조립 및 설치 시 크레인 등 특수 장비를 사용해야 하며, 이는 작업자의 허리 통증이나 근골격계 질환을 예방하기 위한 조치이기도 합니다. 하지만 문제는 제조 현장에서 소화전 본체를 위치 간 이동시키는 작업이 매우 번거롭고 시간이 오래 걸린다는 점입니다. Hinni는 이 문제를 해결할 간단하고 실용적인 솔루션을 원했습니다.

Bossard는 이 과제를 해결하기 위해 간단하면서도 효과적인 솔루션을 제안했습니다. 바로 자체 잠금 기능이 있는 M16 사이즈의 강철 나사산 리프팅 핀입니다.
이 솔루션은 Hinni의 니즈를 완벽히 충족시켰습니다. 설치 작업자들은 이 간편한 사용성과 시간 절감 효과에 깊은 인상을 받았습니다.
나사산 리프팅 핀 덕분에 작업이 훨씬 쉬워졌습니다. Bossard의 솔루션에 정말 만족합니다.