브로슈어

내식성을 확보하기 위한 다양한 표면처리 기술 : 전기아연도금, 아연플레이크 코팅(아연말코팅)

탄소강 체결부품의 내식성과 성능 향상을 위해 가장 널리 사용되는 핵심 표면처리 기술은 전기아연도금과 아연플레이크 코팅입니다.

전 세계적으로 사용되는 대부분의 체결부품(Fasteners)은 탄소강(Carbon Steel)으로 제작됩니다. 이는 높은 인장 강도, 우수한 하중 지지력, 냉간 성형 및 가공 용이성, 열처리 효율성, 그리고 비용 대비 성능이 뛰어나기 때문입니다.

이러한 탄소강 화스너의 내식성을 확보하기 위해 다양한 표면처리 기술이 적용되며, 그중에서도 전기아연도금과 아연플레이크 코팅은 가장 널리 사용되는 방식입니다.

핵심 내용

  • 전기아연도금(Electroplating) : 얇고 균일한 금속층을 형성하여 기초적인 내식성을 제공하며, 외관 품질이 중요한 부품에 적합합니다. 하지만 수소취성의 위험성과 두꺼운 코팅의 어려움이 단점으로 작용할 수 있습니다.
  • 아연플레이크 코팅(Zinc Flake Coating) : 무전해 방식으로 적용되며, 우수한 내식 성능(최대 1,000시간 이상 염수분무시험 통과)을 제공합니다. 수소취성 없음, 균일한 두께 분포, 고온 환경에서도 안정적인 성능이 장점입니다.
  • 적용 분야 및 성능 비교 : 전기아연도금은 일반 산업용 부품에 적합하며, 아연플레이크 코팅은 자동차, 중장비, 풍력 등 고내식성이 요구되는 분야에 적합합니다.

전기도금과 아연 플레이크 코팅

브로슈어 다운로드

작성을 완료해주십시오. * 필수 입력 사항