브로슈어

볼트 재사용

안전성, 공정 능력, 비용 효율성 측면에서 볼트 체결부 재사용의 가능성을 분석하고 설명합니다.

대부분의 산업 프로젝트에서는 비용 절감이 중요한 과제로 떠오릅니다. 특히 볼트 체결부의 경우, 기존에 사용한 나사나 볼트를 다시 사용할 수 있을지 고민하게 됩니다. 이 브로슈어는 이러한 질문에 대해 볼트 체결부의 재사용 가능성을 다양한 관점에서 분석하며, 안전성, 공정 안정성, 비용 절감 효과를 중심으로 주요 고려사항을 제시합니다.

핵심 내용


일반적으로 고장력 볼트는 재사용하지 않는 것이 좋으며, 일반 볼트의 경우에도 체결부 상태를 꼼꼼히 확인하고 재사용 시에는 특별한 주의가 필요합니다. 특히, 체결 하중이나 온도 조건이 중요한 경우에는 새 볼트 사용을 권장합니다.  

  • 안전성 및 국제 표준 준수 : 볼트 체결부 재사용 시 기계적 신뢰성과 국제 체결 표준(ISO, DIN 등)을 충족하는지 여부가 핵심입니다.
  • 트라이볼로지 및 조립 공정 : 마찰, 윤활, 마모 등 트라이볼로지 특성이 재사용 시 어떻게 변화하는지 이해하는 것이 중요합니다.
  • 표면 처리 및 분해 가능성 : 볼트 체결부의 표면 코팅 기술과 분해 용이성은 재사용 가능성과 직접적으로 연결됩니다.
  • 내구성 및 비용 효율성 : 반복 사용에 따른 기계적 피로도와 총소유비용(Total Cost of Ownership)을 고려해야 합니다.

화스너를 재사용할 때의 안전성, 프로세스 능력 및 비용 영향 분석

브로슈어 다운로드

작성을 완료해주십시오. * 필수 입력 사항