온라인 계산기 및 변환기

미터 나사산 형상 계산기

미터 나사산 형상 계산기를 통해 ISO 표준에 기반한 나사산의 주요 치수를 정확하게 산출하여 설계 및 제조 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

미터 나사산 형상 계산기

미터 나사산 형상 계산기 사용 방법

계산은 다음 표준을 기반으로 합니다.

  1. ISO 965-1:1998 – 나사산 형상 및 피치를 포함한 미터법 나사의 일반 치수 및 공차를 규정합니다.
  2. ISO 68-1:1998 – 미터법 나사의 설계를 포함한 나사산 형상에 대한 일반 사양을 규정합니다.
  3. ASME B1.13M-2005 – 미국 표준과의 호환성을 보장하기 위해 미터법 나사의 치수 및 공차에 대한 표준을 제공합니다.

ISO 미터 나사 기본 개념 및 치수

ISO 미터 나사 기본 개념 및 치수

  1. D = 골의 지름
  2. D2 = 유효 지름
  3. D3 = 최소 유효지름
  4. d = 바깥 지름
  5. d2 = 유효 지름
  6. d3 = 최소 유효지름
  7. P = 피치(간격)

계산 결과를 바탕으로 설계 최적화하기