태핑 나사의 파일럿 홀 설계
- t1 [mm]: 필렛 영역으로, 다이캐스트 금속에서 중심축(맨드릴)의 강성을 높이고, 나사 체결 시 중심을 유도하며, 재료 좌굴을 방지하고, 표준 나사 길이에 적합하게 설계된 곡면 영역
- t2 [mm]: 탭핑 홀 지지부 길이로, 나사 체결 시 하중을 지지하는 구간으로, 최대 테이퍼 각도 α ≤ 1°
- t3 [mm]: 탭핑 홀 나사 체결부 유효 길이로, 실제 나사산이 체결되어 인장력 및 전단력을 지지하는 구간, 최대 테이퍼 각도 α ≤ 1°