Metric ISO Threads

ISO 미터 나사산: 개요, 치수, 공차

나사산에 추가 표면처리가 가능한지 궁금하신가요? 또는 조립하려는 부품이 별도의 가공 없이 매끄럽게 체결될 수 있는지 알고 싶으신가요? ISO 미터 나사에 대해 제대로 이해하면 이러한 궁금증을 해소하는 데 도움이 됩니다.

나사 제조 공정에서는 매우 미세한 공차가 적용되며, 관련 용어나 체결 방식에 대한 이해가 어렵게 느껴질 수 있습니다. 하지만 나사산의 치수와 프로파일 정확도는 다음과 같은 주요 요소를 판단하는 데 필수적입니다.

  • 나사산에 추가적인 표면처리가 가능한지 여부
  • 조립 시 별도의 재가공 없이 부품이 원활하게 체결될 수 있는지 여부
  • 설계된 하중을 나사산이 안정적으로 전달할 수 있는지 여부

이러한 핵심 질문에 대한 해답을 제공하기 위해, ISO 미터 나사의 기본 개념, 치수, 공차에 대한 기술 정보를 제공해드립니다.

기술 정보 다운로드

브로슈어 다운로드

ISO 미터 나사산

ISO 미터 나사산의 개요, 치수, 공차에 대한 기술 정보

657 KB | pdf

주요 내용

  • 나사산 사용에 대한 일반 정보
  • ISO 724에 따른 기본 개념 및 기준 치수
  • ISO 965 기준, ISO 미터 나사의 체결 여유(클리어런스 핏)
  • 일반 산업용 볼트 및 너트의 공차대
  • 미터(표준) 조임나사(코스 스레드)의 허용 한계
  • ISO 262에 따른 조임나사의 선택 시리즈
  • 미터 세미나사(파인 스레드)의 허용 한계
  • 세미나사 선택 시리즈
  • 플라스틱 화스너용 허용 공차 기준

관련 정보