기술 정보 다운로드

Preload and Tightening Torques
조립 시 적용되는 기준 체결 하중 및 조임 토크에 대한 개요, 미터 보통 나사, 미터 가는 나사, 플라스틱 재질의 체결용 나사, 그 외 다양한 체결 요소에 대한 참고값을 확인할 수 있습니다.

본 기술 자료는 다양한 형상 및 재질의 체결 요소에 대한 기준값과 조임 토크 표를 제공하여, 볼트 파손 방지를 위한 체결 조건 설정 시 참고용 예상값으로 활용하실 수 있도록 지원합니다.
※ 단, 본 자료는 VDI 2230에 따른 정밀 계산을 대체하지 않습니다.
Standard Torque and Preload
육각볼트 및 육각렌치볼트의 조임 토크, 체결 하중, 표면 압력을 계산할 수 있습니다.
Nut Factor and Tool Accuracy
미터 나사에 대해 너트 계수를 사용해 조임 토크 및 예비 하중을 계산하세요. 계산에서는 툴 정확도 및 예비 하중에 대한 분산을 고려합니다.
Considering Nut Factor (Inch)
너트 계수(K)를 바탕으로 인치 규격 볼트의 체결 토크 및 축력을 계산합니다.
Nut Factor and Tool Accuracy (Inch)
인치 나사에 대해 너트 계수를 사용해 조임 토크 및 예비 하중을 계산하세요. 계산에서는 툴 정확도 및 예비 하중에 대한 분산을 고려합니다.
Considering Friction Scatter
육각 헤드 및 소켓 헤드 나사의 조임 토크, 예비 하중을 계산합니다. 계산은 마찰 분산, 툴 정확도, 예비 하중에 대한 분산을 고려합니다.
Customized Geometry and Material
육각 헤드, 소켓 헤드 및 접시머리 나사의 조임 토크, 예비 하중 및 표면 압력을 계산할 수 있습니다. 헤드 모양, 구멍 면취, 생크 감소, 재료의 맞춤 옵션을 사용할 수 있습니다.