SI Units of Measurement

SI 시스템: SI 단위계 및 단위환산표

측정 단위의 국제 표준, SI 단위의 기본 단위부터 유도 단위, 단위환산표까지 기술 자료를 통해 한 번에 확인할 수 있습니다.

SI 단위계는 전 세계적으로 공식 채택되어 사용되는 현대적인 측정 단위 체계입니다. 일반적으로 미터법이라고도 불리며, 과학, 공학, 산업, 무역 등 모든 분야에서 광범위하게 사용됩니다. SI 단위계는 기본 단위, 보조 단위, 유도 단위, 접두어와 같은 요소로 구성됩니다.

기술 정보 다운로드

브로슈어 다운로드

SI 시스템: SI 단위계 및 단위환산표

SI 단위계 및 단위환산표 (ISO 18265에 따른 경도 환산표 포함) 기술 자료

695 KB | pdf

주요 내용

해당 기술 자료는 국제단위계(SI)의 기본 단위 및 유도 단위, 접두어, 다양한 측정 단위 간의 환산표를 포함하고 있습니다. 자료를 통해 기계 설계, 전기전자, 열역학, 재료 물성 분석 등 다양한 산업 분야에서 필수로 활용되는 국제단위계에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

  • 힘 단위 변환표
  • 기계적 응력 단위 변환표
  • 일, 에너지 및 열 단위 변환표
  • 전력 및 열 흐름 단위 변환표
  • 가스, 증기 및 액체의 압력 단위 변환표
  • SI 단위환산표
  • 온도 단위 변환: 화씨 ↔ 섭씨
  • AWG / MCM 전선 단면적 → mm² 환산표
  • ISO 18265에 따른 경도환산표
  • 국가별 산업 표준 코드 및 명칭 정리

관련 정보