기술 정보 다운로드

Stainless Steel Fasteners
스테인리스 스틸 화스너의 재질 분류, 화학 성분, 주요 특징, 내식성 등 다양한 기술 정보를 확인할 수 있습니다.

해당 기술 정보를 통해 ISO 표준에 따른 스테인리스강 재질 분류(오스테나이트계, 페라이트계, 마르텐사이트계, 듀플렉스계), 스테인리스 스틸 화스너의 강도 등급, 화학 조성, 표기 방식 등에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

최적의 내식 성능을 확보하기 위해서, 스테인리스 스틸 소재의 표면 마감 처리는 중요합니다. 브로슈어를 통해 각각의 애플리케이션에 적합한 마감 방식에 대한 자세한 기술 정보를 확인할 수 있습니다.
브로슈어 다운로드오스테나이트계 스테인리스강의 대표 등급으로는 A1, A2, A3, A4, A5, A8이 있으며, 크롬과 니켈 함량이 높아 열처리에 의해 경화되지 않습니다. 이 강종은 우수한 내식성과 높은 연성을 가지며, 일반적으로 약한 자성을 띠는 것이 특징입니다.
페라이트계 스테인리스강(강종 등급 F1)은 탄소 함량이 0.1% 미만이며, 일반적으로 11%에서 18%의 크롬을 포함합니다. 열처리에 의해 경화되지 않으며, 강한 자성을 띠는 것이 특징입니다. 오스테나이트계 등급인 A2 또는 A3보다 낮은 수준의 내식성이 요구되는 경우, 페라이트계 스테인리스강은 경제적인 대안이 될 수 있습니다.
마르텐사이트계 스테인리스강(강종 등급 C1, C3, C4)은 크롬 함량은 높지만 니켈 함량이 매우 낮으며, 열처리를 통해 경화시켜 강도를 높일 수 있습니다. 그러나 이로 인해 연성이 감소하고 자성이 강하게 나타납니다. 마르텐사이트계 등급인 C1과 C4는 오스테나이트계 등급보다 내식성이 낮은 편입니다.
듀플렉스 스테인리스강(강종 D2, D4, D6, D8)은 오스테나이트와 페라이트 상(일반적으로 40%에서 60%)을 모두 포함하는 미세구조를 가지고 있으며, 오스테나이트 스틸에 비해 크롬 함량이 높고 니켈 함량이 낮습니다. 이로 인해 고강도를 가지며, 강한 자성을 띠는 것이 특징입니다. 또한 우수한 내식성을 가지고 있으며, 오스테나이트 스테인리스 스틸 A1에서 A5에 비해 응력 부식 균열에 대한 저항성이 훨씬 뛰어납니다.
피팅 및 크리비스 부식과 관련해서는 D2가 A2와 동등한 내식성을 가지고 있으며, D4는 A4와 동등한 수준입니다. D6는 A4 및 D4보다 향상된 내식성을 가지고 있으며, D8은 A8 수준의 내식성을 가지고 있습니다.