FASTEKS® 스피드 리벳

FASTEKS® 스피드 리벳은 리베팅 맨드릴에 사전 설치되어 있습니다. 맨드릴만 관리하면 되기 때문에 FASTEKS® 스피드 리벳은 특수성을 가집니다. 일회용 맨드릴은 작업자가 적절한 맨드릴을 결정하거나 맨드릴 마모를 확인할 필요가 없기 때문에 공정의 안전성이 확보됩니다.

특징:

  • 빠른 공정(1분당 최대 70개 리벳 설치 가능)
  • 비용 절감 가능, 부스러기 없고 폐기물 미발생
  • 경량
  • 다양한 소재에 사용 가능

  • 표준 스피드 리벳
  • 특징
Fasteks 표준 스피드 리벳

FASTEKS® 표준 스피드 리벳은 폐쇄형 머리형태(closing head)로 형성되어 클램핑 강도가 높습니다.

Fasteks 표준 스피드 리벳
  • 머리 형태: 둥근 머리, 접시 머리
  • 재질: 알루미늄, 강철, 스테인리스 스틸
  • 크기: Ø3.2-4.8 mm (1/8-3/16”)

  • 멀티 스피드 리벳
  • 특징
Fasteks 멀티 스피드 리벳

FASTEKS® 멀티 스피드 리벳은 그립 범위가 넓어 지지 응력이 뛰어납니다..

Fasteks 멀티 스피드 리벳
  • 머리 형태: 둥근 머리, 접시 머리
    재질: 알루미늄, 강철, 스테인리스 스틸
    크기: Ø1.9-4.8 mm (5/64-3/16”) (둥근 머리); Ø3.0-4.8 mm (.12-3/16”) (접시 머리)

  • 그루브 스피드 리벳
  • 특징
Fasteks 그루브 스피드 리벳

FASTEKS® 그루브 스피드 리벳(Grooved speed rivet)은 표면 코팅이 되어 있어, 전자 부품에 특히 적합합니다.

Fasteks 그루브 스피드 리벳
  • 머리 형태: 둥근 머리
  • 재질: 알루미늄, 황동
  • 크기: Ø1.7-2.6 mm (.067-.10”)

  • 스크루 스피드 리벳
  • 특징
Fasteks 스크루 스피드 리벳

FASTEKS® 스크루 스피드 리벳은 보링 나사산(boring thread)이 있어 설치 후 쉽게 탈착이 가능합니다. (접시 머리는 리베팅 과정에서 납작 머리로 변형).

Fasteks 스크루 스피드 리벳
  • 머리 형태: 둥근 머리
  • 재질: 강철
  • 크기: Ø2.7-3.5 mm (.11-.14”)

  • 스페이스 스피드 리벳
  • 특징
Fasteks 스페이스 스피드 리벳

FASTEKS® 스페이스 스피드 리벳은 인쇄 회로 기판의 스페이서로 사용할 수 있습니다(기판 두께 0.8-2.4 mm (.03-.09”)).

Fasteks 스페이스 스피드 리벳
  • 재질: 황동
  • 크기: Ø2.5-3.2 mm (.1-1/8”)