씰링 부품

Nyseal® 씰링 코팅 기술

Nyseal®은 나사 및 기타 나사산 체결 부품의 머리 하부, 플랜지 또는 나사산 끝단에 적용되는 기능성 코팅입니다. 뛰어난 밀봉 성능을 제공하여 별도의 와셔, 씰, O링 없이도 유체 및 가스 누출을 효과적으로 방지할 수 있습니다.

Nyseal®

Nyseal® 작동 원리

Nyseal®의 녹색 플라스틱 코팅은 나사 머리 하부에 직접 적용되어 액체 및 가스의 누출을 효과적으로 차단합니다. 또한 체결 시 완충제 역할을 하여 접합 부품의 민감한 표면을 보호하고 손상을 방지합니다.

Nyseal® 기능

씰링 및 유량 제어 기술

우수한 씰링 기능

비용 절감

비용 절감

의료 및 실험실

우수한 내화학성

지속가능성과 ESG

지속가능성

혁신적인 체결 기술

다양한 소재에 적용 가능

재사용 가능, 리사이클 가능

재사용 가능

기술 정보

일반 기술 정보

  • 색상: 녹색
  • 재질: 폴리올레핀
  • 경도: Shore A 54
  • 코팅 두께: 0.2 ~ 0.4 mm

온도 범위

  • 사용 온도 범위: -40°C ~ +70°C

브로슈어

추가적인 잠금, 고정, 지지 및 씰링 기능을 제공하는 기능성 코팅 솔루션 소개

씰링 기술

볼트 풀림 방지를 위한 나일론 패치 코팅, 점착형 코팅, 실링 코팅의 특성 및 장점, 그리고 적용 사례에 대한 상세 기술 정보입니다.

630.2 KB | pdf

특수 코팅 제품 문의하기

Bossard의 올바른 표면 및 마감 처리가 적용된 특수 코팅 제품을 통해 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

특수 코팅 제품

문의하기

작성을 완료해주십시오. * 필수 입력 사항