실링 코팅 솔루션

TufLok® and Nytemp® Patch All-Round

볼트 풀림 방지와 밀봉 기능(Thread-Locking & Thread-Sealing)을 동시에 갖춘 기능성 코팅 방식으로, 나사산 전체를 감싸 액체와 기체의 누출을 효과적으로 차단합니다.

Nytemp® All-Round

TufLok® and Nytemp® All-Round는 나사 체결부의 풀림 방지와 밀봉 기능을 동시에 제공하는 경제적이고 신뢰성 높은 코팅 시스템입니다. 나사산 전체에 고탄성, 내마모성 폴리아미드를 도포하여 축 방향 유격을 제거하고, 진동에 강한 밀착 체결력과 액체·기체 차단 밀봉 효과를 구현합니다.

TufLok® and Nytemp® Patch All-Round 장점

나사산 전체를 감싸는 코팅으로 액체 및 기체 차단, 우수한 실링 기능

씰링 기능

제품 출시 기간 단축

경화 시간 불필요

Tribological Dry Coatings 마찰 건식 코팅

우수한 내화학성

지능형 경로 최적화

다양한 금속에 적용 가능

지속가능성과 ESG

재사용 가능

작동 원리

TufLok® All-Round

  • 실링 기능을 가진 나일론 패치가 나사산에 영구적으로 접착됨
  • 체결 시, 패치가 상대 부품과 쐐기 작용을 하여 금속 대 금속 접촉을 형성
  • 진동 저항성 및 풀림 방지 효과 제공
  • 전방위 코팅으로 나사산 내부 밀봉 기능 강화
  • 색상 : 파란색
  • 온도 범위 : -56°C ~ +120°C

Nytemp® All-Round

  • TufLok®과 동일한 원리지만, 고온 환경에 적합한 고내열성 폴리머 사용
  • 밝은 표면 처리 또는 인산염 처리된 나사산, 스테인리스강에 적용 가능
  • 색상 : 주황색
  • 온도 범위 : -56°C ~ +200°C

일반 코팅 사양

  • 패치 길이 : 전체 나사 길이의 약 1/4~1/3 구간
  • 비코팅 구간(나사 시작부) : 전체 나사 길이의 약 1/12~1/8 구간
  • 주의사항: 내부 나사산에는 반드시 카운터싱크 처리가 되어있어야 하며, 날카로운 단면의 나사 인서트는 피해야 합니다. 그렇지 않으면 체결 시 패치가 벗겨질 수 있습니다. 또한, 체결 시 안정성을 고려하여 볼트 헤드 하부의 약 1/8~1/6 길이에 해당하는 나사산 영역은 비코팅 상태로 유지되어야 합니다.

브로슈어

추가적인 잠금, 고정, 지지 또는 씰링 기능을 위한 기능성 코팅 솔루션 소개

나일론패치 코팅 브로슈어

볼트 풀림 방지를 위한 나일론패치 코팅, 점착형 코팅, 실링 코팅의 특성, 장점, 적용 사례 등 상세 정보

630.2 KB | pdf

특수 코팅 제품 문의하기

Bossard의 올바른 표면 및 마감 처리가 적용된 특수 코팅 제품을 통해 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

특수 코팅 제품

문의하기

작성을 완료해주십시오. * 필수 입력 사항