점착형 코팅 솔루션

TufLok® and Nytemp® Patch

볼트 풀림 방지(Thread-Locking)를 위한 기능성 코팅으로, 다양한 재질과 -56°C에서 200°C까지의 온도 환경에서도 적용 가능하며, 재사용이 가능하고 경제적이면서도 신뢰성 높은 체결력을 제공합니다.

TufLok® and Nytemp® Patch

TufLok®  and Nytemp®  patch는 나사 체결부의 풀림 방지를 위한 경제적이고 신뢰성 높은 코팅 방식입니다. 나사산 일부에 고탄성, 내마모성 폴리아미드를 도포하여 축 방향 유격을 제거하고, 진동에 강한 밀착 체결력을 제공합니다.

온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너

TufLok® and Nytemp® Patch 장점

기술 자료

우수한 풀림 방지 성능

제품 출시 기간 단축

경화 시간 불필요

Tribological Dry Coatings 마찰 건식 코팅

우수한 내화학성

품질 테스트 서비스

품질 인증

혁신적인 체결 기술

다양한 금속에 적용 가능

재사용 가능, 리사이클 가능

재사용 가능

작동 원리

TufLok® Patch

  • 자체 잠금형 나일론 요소가 나사산에 영구적으로 접착됨
  • 체결 시, 패치가 상대 부품과 쐐기 작용을 하여 금속 대 금속 접촉을 형성
  • 진동 저항성 우수, 풀림 방지 효과 탁월
  • 색상 : 파란색
  • 온도 범위 : -56°C ~ +120°C

Nytemp® Patch

  • TufLok® Patch와 동일한 원리지만, 고온 환경에 적합한 고내열성 폴리머 사용
  • 밝은 표면 처리 또는 인산염 처리된 나사산, 스테인리스강에 적용 가능
  • 색상 : 주황색
  • 온도 범위 : -56°C ~ +200°C

일반 코팅 사양

  • 코어 영역 코팅 각도 : 약 90°
  • 분사 전이 구간 : 최대 180°
  • 패치 길이 : 전체 나사 길이의 1/4~1/3 구간
  • 비코팅 구간(나사 시작부) : 전체 나사 길이의 1/8~1/6 구간
  • 주의사항: 내부 나사산에는 반드시 카운터싱크 처리가 되어있어야 하며, 날카로운 단면의 나사 인서트는 피해야 합니다. 그렇지 않으면 체결 시 패치가 벗겨질 수 있습니다. 또한, 체결 시 안정성을 고려하여 볼트 헤드 하부의 약 1/8~1/6 길이에 해당하는 나사산 영역은 비코팅 상태로 유지되어야 합니다.

브로슈어

추가적인 잠금, 고정, 지지 및 씰링 기능을 제공하는 기능성 코팅 솔루션 소개

씰링 기술

볼트 풀림 방지를 위한 나일론 패치 코팅, 점착형 코팅, 실링 코팅의 특성 및 장점, 그리고 적용 사례에 대한 상세 기술 정보입니다.

630.2 KB | pdf

특수 코팅 제품 문의하기

Bossard의 올바른 표면 및 마감 처리가 적용된 특수 코팅 제품을 통해 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

특수 코팅 제품

문의하기

작성을 완료해주십시오. * 필수 입력 사항