특수 코팅 제품

트라이볼로지 건식 코팅

트라이볼로지 건식 코팅은 기계 부품의 마찰 및 마모를 줄이고 내구성을 향상시키기 위해 사용되는 표면 코팅 기술입니다.

트라이볼로지 건식 코팅

트라이볼로지 건식 코팅은 기계 부품의 마찰 및 마모를 줄이고 내구성을 향상시키기 위해 사용되는 표면 코팅 기술입니다. 특히 윤활유 사용이 제한적이거나 불가능한 환경에서 유용하게 사용됩니다. 건식 코팅은 물리 기상 증착(PVD) 또는 화학 기상 증착(CVD)과 같은 다양한 방법을 사용하여 적용될 수 있으며, DLC (Diamond-Like Carbon), TiN, MoS2 등이 일반적인 예입니다.

트라이볼로지 건식 코팅의 특징

  • 마찰 및 마모 감소: 코팅된 표면은 마찰 계수를 낮추고 마모 저항성을 높여 기계 부품의 수명을 연장합니다.
  • 고온 및 저온 환경 적용: 윤활유 사용이 어려운 극한 환경에서도 적용 가능합니다.
  • 다양한 소재 적용: 금속, 세라믹, 플라스틱 등 다양한 재료에 적용 가능합니다.
  • 건식 환경에서의 신뢰성 확보: 습식 윤활이 불가능한 환경에서 신뢰성 있는 성능을 제공합니다.
  • 다양한 응용 분야: 자동차 부품, 공구, 금형, 항공 우주 산업 등 다양한 분야에서 활용됩니다.

트라이볼로지 건식 코팅의 종류

  • DLC (Diamond-Like Carbon) 코팅: 높은 경도와 낮은 마찰 계수를 가지며, 우수한 내마모성을 제공합니다.
  • TiN (Titanium Nitride) 코팅: 내마모성 및 내식성이 우수하며, 공구 및 금형에 널리 사용됩니다.
  • MoS2 (Molybdenum Disulfide) 코팅: 건식 윤활 특성이 뛰어나며, 고온 및 진공 환경에 적합합니다.

트라이볼로지 건식 코팅 문의하기

특수 코팅 제품

트라이볼로지 건식 코팅 문의하기

트라이볼로지 건식 코팅은 기계 부품의 마찰 및 마모를 줄이고 내구성을 향상시키기 위해 사용되는 표면 코팅 기술입니다.

작성을 완료해주십시오. * 필수 입력 사항