모든 요구 사항에 적합한 체결류 해법

여러분은 어떤 종류의 화스너를 찾고 계십니까? 여기에서 적합한 제품 솔루션을 찾을 수 있습니다.

풀림 방지
Anti-Loosening

여러분은 정밀한 제품을 고정해야하고 심지어 가혹한 조건에서도 적용 할 수 있는 솔루션을 찾고 계십니까?

여기서 명쾌한 해결방안을 찾을 수 있습니다.

ecosyn® fix – 이 화스너는 정밀하고 중요한 기계를 위해 설계되었습니다

NORD-LOCK® – 최고의 풀림방지를 선사합니다

TufLok® – 밀봉과 고정을 위한 시스템.

 

블라인드 화스너 솔루션

빠른 설치를 위한 높은 품질의 리벳:

보싸드 스피드 리벳 – 보싸드 스피드 리벳 - 반 자동 체결 시스템.

표준형 리벳 – 안전 유지를 위한 수동 또는 자동 체결 시스템.

코팅
코팅

귀하의 화스너가 노출되어 있다면, 특별한 코팅이 올바른 부식보호 기능을 제공합니다:

ecosyn® lubric – 마찰 건식 코팅은 전기도금이 아닌 부식 방지를 위한 얇은 레이저 코팅 입니다..

전선 케이블 및 PCB 액세서리

모든 종류의 특별한 체결 솔루션:

Panduit® – 배선 및 통신 제품을 위한 제품.

Stand-offs – 회로 기판 조립에 적합한 제품.

플라스틱 재질의 체결
플라스틱 재질의 체결

플라스틱 제품을 체결 해야 합니까?여기서 명쾌한 해법을 찾으실 수 있습니다:

ecosyn® plast – 특수한 나사산은 안전하고 쉬운 체결이 가능하게 합니다.

Delta PT – 플라스틱에 직접 체결하는 화스너.

호스 클램프
Hose clamps - MIKALOR

호스클램프로 누수없이 단단하고 쉽게 연결할 수 있습니다:

MIKALOR – 웜기어 드라이브.

철판용 화스너
ecosyn○ MRX the ideal screw for fastening chrome steel

알루미늄, 크롬, 도금강판 체결 및 조립의 문제점을 해결 하실려면 아래의 제품이 올바른 선택 입니다:

ecosyn® drill – 고품질의 셀프 스크류는 알루미늄과 아연 도금 강판의 모재에 사용하기에 매우 적합합니다.

ecosyn® MRX – 알루미늄, 도금강판 및 스텐레스 스틸에 셀프 드릴링 스크류로 적합합니다.

EJOT SHEETtracs® – 파일럿 구멍을 가진 얇은 강판용 보안 스크류 입니다.

 

탭타이트 스크류

연질의 모재를 고정해야 합니까?

DIN 7500 – 탭타이트 스크류.

플라스틱 복합 재료를 위한 화스너 - bigHead®

bigHead 화스너는 기구설계자와 플라스틱 복합재료를 사용하는 제조사에게 간편하고, 신뢰성 높은 조립기술 솔루션을 제공합니다.

간편한 설계에서 경량화로 바뀌는 구조 대책에서

bigHead 를 적용하는 간단한 설계 변경을 통하여  적용 가능한 모든 제품에 대한 경량화가 가능해 지는 그들만의 산업분야를 설립하였습니다.