잠금제어 부품

DIRAK® SNAP Technology, 고강도 툴리스 체결 솔루션

DIRAK의 DST(Dirak-SNAP-Technology)는 금속 판재, 플라스틱, 목재 등 다양한 소재를 대상으로 공구 없이 빠르고 견고하게 체결할 수 있도록 설계된 고강도 툴리스(TOOL-LESS) 퀵 패스너 기술입니다.

DIRAK의 DST(Dirak-SNAP-Technology)는 금속 판재, 플라스틱, 목재 등 다양한 소재를 대상으로 공구 없이 빠르고 견고하게 체결할 수 있도록 설계된 고강도 툴리스(TOOL-LESS) 퀵 패스너 기술입니다.
Overlay
주문 제작 화스너
수직 바 구조의 금속 게이트에서 DIRAK Snap Technology 패스너를 손으로 조작하여, 공구 없이 간편하게 체결하는 모습을 보여주는 이미지

DIRAK® SNAP Technology (DST)

DIRAK®이 선도적으로 개발한 SNAP 기술(DST)은 별도의 공구 없이도 고강도의 체결부를 구현할 수 있는 혁신적인 솔루션입니다. 본 제품군은 패널 컷아웃(Panel Cut-out)을 통해 매끄럽게 미끄러져 들어가 지정된 위치에 정밀하게 스냅인(Snap-into) 장착되며, 이를 통해 강력하고 안정적인 결합 상태를 형성합니다.

일단 장착 완료된 후에는 유격으로 인한 진동 풀림(Loosening)이나 회전 변형(Turning)이 발생할 가능성이 완전히 차단됩니다. 이처럼 DIRAK® SNAP 기술은 모든 산업적 응용 분야에서 설계의 유연성, 작업의 편의성, 그리고 구조적 신뢰성을 동시에 제공합니다.

SNAP 기술의 장점

  • 빠르고 공구가 필요 없는 조립
  • 고강도 및 고정밀 체결 신뢰성
  • 다양한 이종 자재 적용성 : 판금, 플라스틱 또는 목재와 같은 다양한 유형의 재료에 적합
  • 우수한 내진동성 및 내충격성
  • 오조립 방지를 통한 조립 신뢰성 확보
  • 안정적이고 신뢰성 높은 전기적 접지 보장
  • 안전하고 편리한 분해 및 해체

DIRAK® 제품 개요

쿼터 턴 (Quarter Turns / 캠 래치)

DIRAK의 DST(Dirak-SNAP-Technology), 금속 판재(Sheet Metal), 플라스틱, 목재 등을 빠르게 체결하기 위한 고강도 툴리스(Tool-less) 체결 솔루션

DIRAK®은 뛰어난 내진동성을 갖춘 압착식 쿼터 턴을 비롯하여 고유한 기술적 특성을 지닌 다양한 쿼터 턴 제품군을 공급합니다. 또한, 맞춤형 가스켓, 접지 클립 등 표준 포트폴리오를 보완하는 개별 컴포넌트를 함께 제공하여 시스템의 완성도를 높입니다.

주요 특징 :

  • 모듈러 구성 : 하우징, 인서트, 캠의 자유로운 조합 가능
  • 30종 이상의 표준 인서트(Inserts) 제공: 다양한 키(Key) 타입 지원
  • 맞춤형 장착 방식: 스크루 체결, 용접 접합 및 무공구 스냅인(DST) 방식 지원
  • 다양한 산업용 자재: 아연 다이캐스팅, 폴리아미드, 스테인리스 스틸

Overlay
DIRAK의 DST(Dirak-SNAP-Technology), 금속 판재(Sheet Metal), 플라스틱, 목재 등을 빠르게 체결하기 위한 고강도 툴리스(Tool-less) 체결 솔루션

스윙 핸들 (Swing Handles)

90도 열린 위치의 검은색 Dirak 스윙 핸들

스윙 핸들은 일반적인 쿼터 턴 대비 현저히 높은 허용 토크(Torque)를 제공합니다. 이러한 특성 덕분에 서버 랙(Server Racks), 통신 랙, 대형 배전반 등의 정밀한 출입 통제 및 잠금 관리에 가장 이상적인 솔루션입니다. DIRAK®은 다음과 같은 특수 목적용 고기능성 시스템을 함께 제공합니다.

  • 1점, 2점 및 3점 다점 잠금 시스템
  • 메카트로닉스 보안 래치 : 전자식 제어 및 관제 연동
  • 록 실린더 또는 액추에이터 내장형 래치
  • 매립형 및 노출형 핸들 디자인
  • 공구가 필요 없는 툴리스(Tool-free) 간편 설치
  • 재질 라인업: 아연 다이캐스팅, 폴리아미드, 스테인리스 스틸 적용

보안성 강화: DIRAK®은 다점 잠금(Multi-Point Locking)을 완벽하게 구현할 수 있도록 로드 래치(Rod Latches / 로드 바 시스템)를 추가 옵션으로 제공합니다.

Overlay
90도 열린 위치의 검은색 Dirak 스윙 핸들

체결 기술 (Fastening Technology)

DIRAK®의 무공구 체결 요소들은 내구성이 요구되는 혹독한 산업 환경에 최적화되어 개발되었습니다. 조립 프로세스가 매우 직관적이고 신속하여, 판금 패널 및 산업용 인클로저에 가볍게 삽입하는 것만으로 완벽한 결합이 완료됩니다.

주요 특징:

  • 이종/동종 판금 접합용 체결류
  • 싱글 또는 더블 파스너 라인업
  • 외부 및/또는 내부에서 분해 가능
  • 케이지 너트 (Cage Nuts) 대체 솔루션

Overlay

래치 및 잠금장치 (Latches & Locks)

Dirak 래치 및 잠금장치 (Latches & Locks)

DIRAK®은 표준형 래치뿐만 아니라 특수 환경 및 사양을 충족하는 수많은 전문 잠금 시스템을 설계·제공합니다.

  • 리프트 앤 턴 래치 : 레버를 들어 올려 회전시키는 안전 구조
  • 스냅 록 : 조절식 스냅 록 및 내식성이 우수한 스테인리스 스틸 스냅 록 포함
  • 압착식 래치 (Compression Latches): 매립형(Flush) 및 클립 온(Clip-on) 타입 지원
  • 텐션 록 / 매치 잠금장치 (Tension Locks): 조절식 텐션 록 및 스테인리스 스틸 타입 포함
  • 슬램 래치 (Slam Latches): 문을 밀어서 닫는 방식, 뛰어난 내식성의 스테인리스 스틸 라인업 구비
  • 퀵 록(Quick Locks), 림 록(Rim Locks) 및 수직 볼트(Vertical Bolts)
  • DIRAK® SNAP Technology(DST) 기반의 무공구 혁신 설치 옵션

Overlay
Dirak 래치 및 잠금장치 (Latches & Locks)

다점 잠금 시스템 (Multipoint Latches / 로드 바 시스템)

Dirak 다점 잠금 시스템 (Multipoint Latches / 로드 바 시스템)

DIRAK®의 다점 로드 래치(Multi-point Rod Latches)는 대형 도어를 여러 지점에서 동시에 단단히 밀착·잠금하여 완벽한 밀폐성과 보안을 제공합니다. 이 다점 잠금 시스템은 다양한 쿼터 턴, 스윙 핸들, T형 핸들(T-Handles) 및 L형 핸들(L-Handles)과 유기적으로 연동되며, 라운드 로드(Round Rods)와 플랫 로드(Flat Rods) 방식을 모두 지원합니다.

스크루 체결 방식은 물론, 전통적인 하드웨어나 공구가 필요 없는 무공구 스냅인(DST) 방식으로도 간편하게 설치할 수 있습니다. 특히 우수한 내진동성 및 내충격성이 요구되고, 도어 가장자리 전장에 걸쳐 일관된 압착 밀폐력(Contact Pressure)을 유지해야 하는 다음과 같은 환경에 이상적입니다.

  • 철도 및 대중교통 운송 수단 (Rail Transportation): 차량용 내외장 함체
  • 교통 공학, 교통 인프라 및 터널 건설 환경
  • 데이터 센터, 네트워크 캐비닛 및 IT 인프라/서버 랙
  • 에너지 및 환경 기술 산업: 발전 설비 및 신재생 에너지 외함

Overlay
Dirak 다점 잠금 시스템 (Multipoint Latches / 로드 바 시스템)

경첩 / 힌지 (Hinges)

DIRAK® 경첩 / 힌지 (Hinges)

DIRAK®은 광범위한 힌지 포트폴리오를 바탕으로 산업 현장의 거의 모든 설계 요구 사양을 완벽하게 충족합니다.

주요 특징 :

  • 매립형(Concealed) 또는 노출형(Visible) 설치 옵션
  • 다양한 도어 개방 각도 지원: 90도, 120도, 180도
  • 단독형 캐비닛 및 연동형 배전반 맞춤형 힌지
  • 도어 구조별 최적화: 외부 돌출형 도어 및 매립형 도어 대응
  • 고기능성 라인업: 숨은 힌지, 토크 힌지(Torque Hinges/상시 정지형) 및 탈착식 분리형 힌지
  • DIRAK® SNAP Technology(DST): 공구가 필요 없는 툴리스 장착 옵션 제공
  • 재질 사양: 아연 다이캐스팅, 폴리아미드, 스테인리스 스틸

Overlay
DIRAK® 경첩 / 힌지 (Hinges)

가스켓 / 고무 패킹 (Gaskets / Sealing Profiles)

DIRAK® 가스켓 / 고무 패킹 (Gaskets / Sealing Profiles)

DIRAK® 가스켓은 산업용 인클로저 및 전기 배전반 함체의 방수·방진(IP 등급 보장)에 최적화된 솔루션입니다. 다양한 단면 형태, 프로파일 형상, 체결 옵션을 보유하고 있으며 고객 사양에 맞춘 커스텀 가스켓 제작도 가능합니다.

주요 특징:

  • 테두리 모서리 보호 프로파일 : 날카로운 판금 모재 보호
  • 윈도우 프로파일 : 투명 아크릴/유리 패널 고정용
  • 클립 온 타입 압착 가스켓 : 별도의 접착제 없이 자가 고정되는 씰링 프로파일
  • 직사각형 프로파일
  • 도어 실링 프로파일
  • 특수 프로파일
  • EMV/EMI 프로파일

Overlay
DIRAK® 가스켓 / 고무 패킹 (Gaskets / Sealing Profiles)

핸들 / 손잡이 (Handles)

DIRAK® 핸들 / 손잡이 (Handles)

DIRAK®의 핸들 제품군은 대부분 독자적인 SNAP Technology(DST)를 기반으로 설계되어 별도의 공구 없이도 신속하게 장착할 수 있습니다. 아연 다이캐스팅, 폴리아미드, 스테인리스 스틸 등 다양한 환경 조건에 맞는 내구성 높은 소재로 제공됩니다.

주요 특징 :

  • 다양한 손잡이 타입 구비: 브릿지 핸들(Bridge Handles), 핑거 풀(Finger Pulls/매립형 손잡이), 로드 핸들, 접이식 매립 손잡이(Hinged Recessed Handles) 및 회전식 풀 핸들
  • 핸들 스트립 (Handle Strips): 세련된 전면 바 형태의 디자인
  • 플러시 핸들 (Flush Handles): 외관에 돌출되지 않는 완전 매립형 손잡이
  • 클립 온 그립 플레이트 (Clip-on Grip Plates): 판금 가공 타공부에 원터치로 끼우는 가이드 플레이트

Overlay
DIRAK® 핸들 / 손잡이 (Handles)

브로슈어

별도의 공구 없이(push-fit 방식) 빠르고 안정적으로 체결할 수 있는 스냅 결합(Snap-fit) 기반의 체결 솔루션

DIRAK® SNAP Technology(DST)

별도의 공구 없이(push-fit 방식) 빠르고 안정적으로 체결할 수 있는 스냅 결합(Snap-fit) 기반의 체결 솔루션

348.6 KB | pdf
손잡이, 힌지, 래치, 경첩 등 다양한 잠금제어 부품

잠금제어 부품

잠금제어 부품

Bossard의 잠금제어 부품 솔루션에 대한 상세 기술 정보와 브랜드 제품 포트폴리오를 확인할 수 있습니다.

관련 정보