Elesa® 제품 개요
핸드휠 및 핸들 (Handwheels and Handles)

Elesa®의 핸드휠 제품군은 스포크 핸드휠, 솔리드 핸드휠, 크랭크 핸들(회전 핸들) 등으로 구성되어 있으며, 고정형, 리트랙터블(수납형), 회전형, 폴더블형(접이식) 손잡이도 선택 가능합니다. 일부 모델은 안전 잠금장치가 포함되어 있습니다. 주요 재질은 강화 폴리아미드(PA) 테크노폴리머, 알루미늄, 스테인리스강, 주철, 페놀계 듀로플라스트입니다.
주요 적용 산업 분야
- 측정 장비
- 시험 설비
- 조선 산업
- 방위 산업
- 기계 및 플랜트 설비
기능
- 빠르고 간편한 조작
- 경제적인 설계
- RoHS 및 REACH 인증
- 사용 온도 범위: -30°C ~ 130°C
클램프 노브 (Clamping Knobs)

스타 노브(별형상 노브), 그립 노브, 윙 노브, 3방향 노브, 플루티드 노브 등 다양한 형태의 클램핑 노브를 제공합니다. 나사형, 관통형, 맹홀형 설치가 가능하며, 엄격한 위생 환경 기준을 충족하는 스테인리스 인서트가 적용된 제품도 있습니다. 주요 재질은 테크노폴리머, 알루미늄, 주철, 스테인리스강, 강철, 페놀계 듀로플라스트입니다.
주요 적용 산업 분야
- 자동차 산업
- 의료기기
- 산업용 기계
- 항공우주 장비
- 전자기기 인클로저
- 건설 장비
- 해양 산업
- 농기계
- 중장비
- 목공기계
- 식품 가공 설비
- 실험실 및 제약 장비
- 충진기 및 호퍼
기능
- 다양한 형태와 크기
- 경제적인 설계
- RoHS 및 REACH 인증
클램프 레버 및 텐션 레버 (Clamping & Tension Levers)

Elesa®의 클램핑 레버와 텐션 레버는 수동 조절 및 고정 작업에 적합하며, 빠른 체결 및 해제가 가능합니다. 조절형 핸들은 회전력을 나사부에 효과적으로 전달하며, 다양한 크기와 색상, 마감으로 제공됩니다. 주요 재질은 테크노폴리머, 스테인리스강, 강철, 주철, 다이캐스트 아연 합금입니다.
주요 적용 산업 분야
- 기계 설계 및 제작
- 금형 및 공구 제작
- 플랜트 설비
기능
- 경제적인 설계
- RoHS 및 REACH 인증
- 최대 클램핑력 내에서 안전한 작동
핸들 (Handles)

Elesa®는 브리지 핸들, 튜브 핸들, 풀 핸들, 고정형 및 회전형 핸들, 접이식 핸들 등 다양한 형태의 산업용 핸들을 제공합니다. 이 제품들은 기계 커버 또는 클래딩(외장재)의 개폐에 사용되며, 테크노폴리머, 알루미늄, 스테인리스강, 강철 등 다양한 재질로 제작됩니다.
주요 적용 산업 분야
- 일반 산업
- 가구 산업
- 스포츠 장비
- 기계 제작
- 플랜트 및 공구 설비
기능
- 인체공학적 설계
- 다양한 형태 및 크기 제공
제어 요소 (Control Elements)

정밀 기계 부품의 정렬 또는 미세 조정을 위한 Elesa®의 제어 요소는 플라스틱 또는 알루미늄으로 제작되며, 눈금 표시가 있는 노브 등 다양한 형태로 제공됩니다.
주요 적용 산업 분야
- 다양한 산업 장비
- 의료기기
- 측정 장비
기능
- 인체공학적 설계
- 다양한 형태, 크기 및 눈금 옵션 제공
레벨링 피트 (Leveling Elements)

산업용 기계 및 장비의 안정적인 지지를 위해 Elesa®는 다양한 형태의 레벨링 피트 (레벨링 수평 피트)를 제공합니다. 재질 조합은 테크노폴리머+강철, 테크노폴리머+스테인리스강, 고무+강철, 고무+스테인리스강 등으로 구성됩니다.
주요 적용 산업 분야
- 전자 산업
- 석유 산업
- 군수 산업
- ESD(정전기 방지) 환경
기능
- 다양한 재질 조합
- 다양한 크기 및 형태
- 미끄럼 방지 디스크 옵션 제공
- 지지면 직경: 25mm ~ 200mm
힌지 (Hinges)

Elesa®의 힌지는 회전 각도, 조립 방식, 하중 지지력에 따라 다양한 옵션으로 제공되며, 일부 제품은 안전 스위치 내장형 힌지로도 제공됩니다. 재질은 슈퍼-테크노폴리머, 스테인리스강, 알루미늄, 아연 다이캐스트 합금 등으로 구성되어 내식성이 뛰어납니다.
기능
- 다양한 회전 각도 및 조립 방식
- 고하중 대응 가능
- 안전 스위치 내장형 모델 제공
- 고내식성 재질 사용