Halder® 제품 개요
스프링 플런저 (Spring Plungers)

스프링 플런저는 핀(Pin), 볼(Ball), 스프링(Spring)으로 구성된 부품입니다. 다양한 재질과 사이즈로 제공되며 경하중, 표준 하중, 중하중을 모두 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 나사산이 있는 외경 타입(육각 홈 또는 일자 홈을 이용해 체결)과 매끄러운 칼라 타입(압입하여 체결) 중 선택할 수 있습니다. 활용도가 매우 뛰어난 스프링 플런저는 다양한 산업 분야의 광범위한 어플리케이션에서 신뢰받고 있으며, 대표적으로 작업물(Workpiece)의 위치 결정 및 고정(Locking)용으로 사용됩니다.
가동형 볼(Movable ball) 타입 스프링 플런저: 할더(Halder®)는 표면이 민감한 어플리케이션을 위해 회전형 볼이 적용된 스프링 플런저를 제공합니다. 이는 상대 부품의 마모를 최소화하며, 플라스틱 볼 베어링이 적용된 제품의 경우 전기 절연 효과까지 제공합니다.
주요 특징 :
- 직관적인 고정 성능: 촉각(클릭감) 및 청각(체결음)을 통해 확실한 잠금 상태 확인 가능
- 마모 최소화: 상대 부품 접촉면의 마모를 극소화
- 유지보수 프리: 미세 마모 방지 윤활 시스템 적용으로 정비 불필요
- 전기 절연성: 플라스틱 볼 베어링 적용 시 절연 효과 제공
- 온도 범위: -30ºC ~ 90ºC
- 글로벌 환경 인증: RoHS 및 REACH 규격 준수
나사식 리프팅 핀 (Threaded Lifting Pins)

나사식 리프팅 핀은 중량물도 쉽고 안전하게 들어 올릴 수 있도록 설계된 사용이 간편하고 견고한 서포트 부품입니다. 작업물에 알맞은 메트릭(미터) 나사산만 가공되어 있으면 즉시 사용할 수 있습니다.
버튼을 누르면 리프팅 핀의 나사산 부분이 수축하여 작업물의 암나사 가공부에 그대로 삽입할 수 있습니다. 버튼에서 손을 떼면 나사산이 다시 확장되면서 암나사에 단단히 고정됩니다. 이후 리프팅 핀을 가볍게 조여주기만 하면 안전하게 중량물을 인양할 수 있습니다.
할더(Halder®)의 나사식 리프팅 핀은 회전형 샤클(Shackle) 일체형과 기본형 두 가지 타입으로 제공됩니다. 샤클 일체형은 인양 시 항상 인장 방향에 맞춰 스스로 정렬되므로, 리프팅 핀 자체가 회전하여 풀리는 현상을 방지합니다.
주요 특징 :
- 강력한 허용 하중: 최대 840kg의 우수한 연동 하중 제공 (M16 기준)
- 원터치 장착: 나사를 돌려 끼울 필요 없이 버튼을 눌러 간편하게 설치
- 높은 호환성: 규격에 맞는 메트릭(미터) 암나사만 있으면 즉시 적용 가능
- 압도적인 공정 효율: 기존 아이볼트(Eyebolt) 대비 조립 및 해체 시간 85% 단축
- 지속 가능한 경제성: 반복 재사용 가능
- 안전 잠금 장치: 의도치 않은 풀림을 방지하는 안전 바(Safety bar) 탑재
- 다각도 인양: 다양한 위치와 각도에서도 안전한 리프팅 가능
- 공인된 안전성: TÜV Süd 인증 및 CE 마킹 획득으로 제품 및 작업 안전성 보장
- 우수한 내식성: 부식 방지 처리가 된 두 가지 버전 제공
볼 엔드 스러스트 스크류 (Ball-Ended Thrust Screws)

볼 엔드 스러스트 스크류는 공작기계용 지그 및 고정구(치공구) 제작 시 작업물을 클램핑(Clamping)하는 데 주로 사용됩니다. 표준 스크류의 나사산 끝단에 볼이 압착(Crimped)된 형태의 부품으로, 특히 평행하지 않은 경사면을 클램핑할 때 매우 유용합니다.
스프링 플런저와 달리 볼이 고정되어 있어 안쪽으로 눌려 들어가지 않습니다. 머리가 있는 타입(유두)과 머리가 없는 타입(무두)으로 제공되며, 최대 1200N/mm2 의 인장강도를 가진 경화 열처리강 또는 스테인리스 스틸로 제작됩니다. 내장된 볼 역시 경화 베어링강 또는 경화 스테인리스 스틸 소재를 채택했습니다. 볼 끝단은 용도에 따라 평면형(Flattened) 또는 구면형(Rounded) 디자인을 선택할 수 있으며, 압력에 민감한 작업물을 위해 특수 열가소성 플라스틱 볼이 적용된 제품도 공급됩니다.
주요 특징 :
- 회전 방지 및 하중 분산: 체결 시 부품이 돌아가는 것을 막고 하중 전달을 최적화
- 경사면 클램핑: 평행하지 않은 면의 정밀한 위치 결정, 클램핑 및 지지(Support) 가능
- 전기 절연성: 플라스틱 볼 적용 제품 선택 시 전기 절연 효과 제공
볼 로크 핀

다양한 타입의 로크 핀(Locking pin)들은 별도의 공구 없이 신속하게 연결하고 해제할 수 있는 유사한 기능을 제공합니다. 이 부품들은 잦고 반복적인 결합, 조절, 잠금 및 고정 작업에 최적화되도록 설계되었습니다. 작업자는 버튼을 누르거나 떼는 간단한 동작만으로 볼을 잠그거나 잠금 해제할 수 있습니다. 특수 폼피팅(Form-fitting, 형상 결합) 메커니즘이 적용되어, 인위적으로 버튼을 누르지 않는 한 핀이 의도치 않게 풀리는 것은 사실상 불가능합니다.
주요 특징 :
- 다양한 핸들 라인업: T형 핸들, L형 핸들, 안전 핸들, 엘라스틱 그립, 콤비네이션 핸들 및 클램핑 스팬 핸들 등 다양한 형태 제공
- 우수한 내식성: 부식에 강한 재질 및 표면 처리 적용
- 자가 잠금(Self-locking): 별도 장치 없이 스스로 안전하게 잠김 상태 유지
- 뛰어난 내마모성 및 허용 하중: 반복되는 마찰과 고하중을 견디는 탁월한 유효 강도
- 인체공학적 그립: 작업자의 피로를 최소화하는 편안한 핸들 디자인
- 글로벌 환경 인증: RoHS 및 REACH 규격 준수
스프링 측면 플런저, 할더 측면플런저 (Lateral Spring Plungers)

스프링 측면 플런저, 할더 측면플런저 (Lateral Spring Plungers)는 작업물(워크피스)을 원하는 위치에 정확히 포지셔닝하거나 단단히 클램핑하는 데 사용됩니다. 제조 공정 중에서도 특히 부품에 각인, 라벨링, 도장 또는 용접 작업이 필요할 때 매우 유용하게 활용됩니다. 분진, 칩(Chip), 오염 물질로부터 부품을 보호할 수 있는 씰(Seal) 일체형 옵션도 선택할 수 있습니다. 측면형 스프링 플런저는 가공된 홀에 그대로 압입(Press-in)하여 간편하게 설치합니다.
주요 특징 :
- 압입식 조립: 가공 홀에 밀어 넣는 방식으로 간편한 설치 가능
- 씰 옵션: CR 씰(클로로프렌 고무 씰) 장착 및 미장착 버전 제공
- 다양한 하중 범위: 경하중부터 중하중까지 폭넓은 스프링 압력 선택 가능
- 바디 소재: 경량화 및 내구성을 고려한 알루미늄 채택
- 스프링 소재: 스테인리스 스틸, 흑색 산화 피막강, 아연 도금강 중 선택 가능
- 핀 소재: 고경도 표면 경화강(아연 도금) 또는 열가소성 플라스틱(POM, 백색) 제공
스프링 바디 (Spring Bodies)

일반 스프링 플런저와 마찬가지로, 스프링 바디는 차량용 온도 조절 장치와 같이 협소한 공간이나 소형 어플리케이션에서 단계별 위치 조절(미세 조절) 및 고정용으로 유용하게 사용할 수 있습니다.
주요 특징 :
- 바디 소재: 내구성이 뛰어난 니켈 도금강 적용
- 스프링 소재: 우수한 복원력의 스테인리스 스틸(SUS 301 / 1.4310) 채택