잠금제어 부품

PINET® 힌지 및 래치

PINET®은 연속 힌지(피아노 힌지), 은폐형 힌지, 위치 고정 힌지, 중하중용 힌지, 래치 및 잠금장치 등 다양한 표준 및 맞춤형 잠금제어 부품을 제공합니다.

Overlay
주문 제작 화스너
Pinet 연속 힌지(피아노 힌지), 은폐형 힌지, 위치 고정 힌지, 중하중용 힌지, 래치 및 잠금장치 등 다양한 표준 및 맞춤형 잠금제어 부품

PINET®은 산업용 힌지, 잠금장치 및 산업용 하드웨어 분야를 선도하는 유럽의 주요 제조업체 중 하나입니다. PINET®은 다음 두 가지 사업 영역에 중점을 두고 있습니다.

  • 맞춤형 힌지 및 래칭 시스템의 설계 및 제조
  • 산업용 애플리케이션을 위한 힌지, 잠금장치, 핸들 및 표준 부품의 폭넓은 제품군 공급
Pinet 브랜드의 실버 색상 연속 힌지(피아노 힌지)

연속 힌지(피아노 힌지)

PINET®의 연속 힌지(피아노 힌지)는 폭 15~127 mm, 길이 최대 2 m까지 제공되며, 다양한 산업용 애플리케이션에 적용 가능합니다. 프로파일 힌지, 탈착형 힌지, 폴리머 압출 힌지, 크랭크 힌지, 더블 너클 힌지 등 다양한 구조로 제공되며, 스테인리스강 304·316L, 탄소강, 알루미늄, 폴리프로필렌 등 폭넓은 소재 옵션을 지원합니다.

적용 분야

  • 판금 가공 장비 및 구조물
  • 금속 인클로저
  • 산업용/농업용 차량
  • 철도 산업
  • 자동판매기
  • 접근 경사로 및 승하차 램프

기능

  • 스테인리스강 304·316L, 탄소강, 알루미늄, 폴리프로필렌 등 다양한 소재로 제공
  • 타공형 또는 무타공형 선택 가능
  • 길이: 1 m ~ 2 m
  • 폭: 15 mm ~ 127 mm
  • 개방 각도: 270°
  • 유격 없음
  • 무거운 도어 및 고하중 용도에 적합
  • 하나의 힌지만 설치하면 되므로 정렬(Alignment) 문제 최소화

은색 Pinet 은폐형 힌지 (은폐형 경첩)

은폐형 힌지(은폐형 경첩)

PINET®의 은폐형 힌지는 표면 장착형 및 매립형 도어에 적용 가능하며, 다양한 개폐 메커니즘과 90°~180°의 개방 각도를 제공합니다. 또한 스테인리스강, 탄소강, 자막(Zamak) 등 다양한 소재 옵션을 지원합니다.

적용 분야

  • 판금 가공 장비 및 구조물
  • 전기 제어반 및 전기 캐비닛
  • 무인 키오스크
  • 디지털 디스플레이
  • 발권기 및 티켓 발매기
  • 차량 내장 및 부품 장착

기능

  • 외부에서 힌지가 보이지 않는 깔끔한 디자인
  • 90°~180°의 다양한 개방 각도 제공
  • 도어의 개폐 방식에 최적화된 다양한 운동 메커니즘(Kinematics) 지원
  • 표면 장착형 도어 및 매립형(Flush) 도어 등 다양한 인클로저 구조에 적용 가능
  • 스테인리스강, 탄소강, 알루미늄 등 다양한 소재로 제공
  • 마찰 위치 고정 기능, 바이 스테이블(Bi-stable) 구조, 탈착식 핀 등 다양한 부가 기능 적용 가능

스프링 로드가 있는 실버 Pinet 힌지

스프링 힌지

스프링 힌지는 힌지 내부에 스프링이 내장되어 있어 별도의 부품 없이도 도어를 자동으로 열거나 닫을 수 있는 힌지입니다. 이러한 힌지는 해치(Hatch) 또는 플랩(Flap)을 열린 상태 또는 닫힌 상태로 유지할 수 있습니다. 스프링은 일반형처럼 외부에 노출될 수도 있으며, 알루미늄 프로파일 힌지와 같이 외부에서 보이지 않도록 설계될 수도 있습니다.

적용 분야

  • 판금 가공 장비 및 구조물
  • 철도 산업
  • 의료기기
  • 안전 난간 및 보호 울타리
  • 보관함 및 락커 시스템

기능

  • 적용 환경에 맞춰 다양한 스프링 토크 옵션 제공
  • 자동 개방형 또는 자동 폐쇄형 스프링 힌지 선택 가능
  • 스테인리스강, 탄소강, 알루미늄 등 다양한 소재 옵션 지원
  • 폭넓은 규격과 치수로 다양한 설계 요구사항 충족

Pinet 포지셔닝 힌지

포지셔닝 힌지

PINET® 포지셔닝 힌지 제품군은 마찰 힌지, 디텐트 힌지 또는 스톱경첩 등으로 구성되며, 플랩(Flap)을 원하는 위치에 안정적으로 유지할 수 있도록 다양한 토크 옵션을 제공합니다.

적용 분야

  • 차량 내장 및 부품 장착
  • 디지털 디스플레이
  • 산업용 제어 패널 및 모니터
  • 유지보수 점검용 플랩(점검 도어)
  • 기계 커버 및 보호 커버

기능

  • 마찰 힌지(Friction Hinge)는 고정 토크 또는 조절 가능한 토크 옵션 제공
  • 디텐트 힌지(Detent Hinge)는 여러 단계의 고정 토크 값 제공
  • 포지셔닝 힌지를 통해 별도의 부가 부품을 대체 가능
  • 디텐트 힌지는 위치 재현성(Position Repeatability) 제공
  • 유격 없는 정밀한 작동(No play)
  • 스테인리스강, 탄소강, 알루미늄 등 다양한 소재로 제공
  • 다양한 규격 및 치수 지원

무거운 하중을 안전하게 고정하기 위한 Pinet 산업용 헤비듀티 힌지 (중장비 힌지)

헤비듀티 힌지 (중량용경첩)

PINET®의 중량용경첩은 고하중 및 까다로운 산업용 애플리케이션에 적합한 제품군입니다. 이 제품군은 보강 힌지, 상부 용접형 힌지, 롤드 너클 보강 힌지(Rolled Knuckle Reinforced Hinges), 프로파일 힌지로 구성됩니다. 또한 고객의 요구사항에 따라 구성할 수 있는 고하중용 모듈형 힌지(Modulo Hinges)도 제공합니다. 헤비듀티 힌지는 스테인리스강 또는 탄소강 소재로 제공되며, 180°에서 최대 270°까지의 개방 각도를 지원합니다.

적용 분야

  • 산업용 차량
  • 오프로드 차량
  • 농업 기계 및 장비
  • 트레일러
  • 차량 내장 및 부품 장착
  • 철도 산업
  • 버스 및 대형 코치 버스

기능

  • 매우 높은 강도 제공
  • 최대 두께: 5mm
  • 타공형 또는 무타공형 선택 가능
  • 다양한 재질로 제공 가능 (강철 및 스테인리스 스틸)

Pinet 래치 렌더링

래치

PINET®은 산업용 애플리케이션을 위한 잠금장치 및 래칭 시스템 분야의 전문 기업입니다. 제품 포트폴리오는 슬램 래치(Slam Latch), 스프링 래치(Spring-Loaded Latch), 압축 래치(Compression Latch), 로터리 락(Rotary Lock), 배럴 볼트(Barrel Bolt), 기계식 캐치(Mechanical Catch), 마그네틱 캐치(Magnetic Catch), 다양한 토글 래치(Toggle Latch) 등을 포함합니다.

또한 스테인리스강 잠금장치, 알루미늄 잠금장치, 탄소강 래치, 폴리머 캐치 등 다양한 소재 옵션을 제공하여 적용 환경에 따라 적합한 솔루션을 선택할 수 있습니다.

적용 분야

  • 산업/농업용 차량
  • 전기 캐비닛 및 전기 제어반
  • 발전기
  • HVAC 산업(냉난방 공조 산업)
  • 기계 설비 및 기계 제조 산업
  • 금속 가구
  • 스트리트 퍼니처(가로 시설물)

기능

  • 소형 래치: 높은 강도를 갖춘 견고한 제품
  • 스프링 래치: 견고하며 진동에 강한 구조
  • 압축 래치: 조절 가능한 압축력과 낮은 돌출 구조
  • 로터리 락: 비용 효율적인 전용 솔루션
  • 기계식 캐치: 외부에서 보이지 않는 구조로, 푸시 래치를 통해 핸들 없이도 사용 가능
  • 마그네틱 캐치: 노후화에 따른 성능 저하가 없으며 외부에서 보이지 않는 구조
  • 토글 래치: 공구 없이 빠른 조작이 가능하며 내부 공간 손실이 없음

맞춤형 힌지 및 래치

PINET®은 카탈로그 내 표준 제품 공급을 넘어, 고객의 요구 사양에 부합하는 맞춤형(Customized) 부품의 설계 및 제조 전 과정을 지원합니다. 풍부한 경험을 갖춘 전문 엔지니어링 팀이 고객의 고유 사양을 면밀히 분석하여, 경쟁력 있고 차별화된 독자적 솔루션을 도출합니다.

  • 치수 및 사양의 최적화: 특정 규격 및 제한된 공간에 맞춘 맞춤형 설계
  • 고기능성 메커니즘 구현: 위치 유지(Positioning), 토크 감쇠(Damper), 스프링 리턴 등 특수 기능 적용
  • 다양한 소재 기술: 환경적 요건을 고려한 최적의 원자재 및 표면 처리 적용
  • 기존 플랫폼 개조: 기 개발된 표준 제품의 커스터마이징 및 사양 변경

손잡이, 힌지, 래치, 경첩 등 다양한 잠금제어 부품

잠금제어 부품

잠금제어 부품

Bossard의 잠금제어 부품 솔루션에 대한 상세 기술 정보와 브랜드 제품 포트폴리오를 확인할 수 있습니다.

관련 정보