잠금제어 부품

Southco® 접근, 잠금 및 제어 솔루션

Southco®는 차량 제작, 기계 설비, 조명 장비, 의료기기 등 다양한 산업 분야에서 사용되는 경첩, 래치, 잠금장치, 손잡이, 캡티브 스크류 및 전자 접근 솔루션을 제공합니다.

Southco® 경첩, 래치, 잠금장치, 손잡이, 캡티브 스크류 및 전자 접근 솔루션
온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너

Southco® 제품 개요

CounterBalance: 카운터 밸런스 모듈형 고하중 토션 스프링 시스템

PS | Access Solutions | SOUTHCO® CB - Counterbalanced hinges
  • 무거운 패널 및 플랩의 자유로운 위치 고정 및 유지
  • 가스 스프링 대체 가능, 리프팅 하중 최소화
  • 최대 100,000회 반복 사용 가능
  • 자동 개방, 자유 위치 고정, 잠금 위치 설정 가능

Overlay

힌지 및 스트랩 (Hinges and Straps)

PS | Access Solutions | Southco Bifold Constant Torque Hinge
  • 마찰 힌지 및 잠금 힌지로 하중 위치 조절 가능
  • 숨김형 설치로 외관 품질과 보안성 향상
  • 다양한 크기와 사양으로 광범위한 산업 적용 가능

Overlay
Southco 힌지 및 스트랩 (Hinges and Straps)

모니터 암 및 모니터 거치대 (Positioning Arm and Display Carrier)

PS | Access Solutions | SOUTHCO® Display mounts
  • 최대 22.6kg 디스플레이까지 자유로운 위치 조절
  • 회전/틸트/팬 기능 지원
  • 케이블 숨김형 설계로 깔끔한 외관
  • 우수한 내구성 : 20,000회 이상의 움직임에도 문제 발생 없음

Overlay
SOUTHCO® 디스플레이 마운트 AV-D32 V 및 W 시리즈

전자식 잠금 솔루션 (Electronic Access Solutions)

Southco 전자식 잠금 솔루션 (Electronic Access Solutions)
  • DC 모터 기반 래치 기어로 저전력 구동
  • 도어 상태 및 잠금 상태 모니터링
  • 비상 해제 기능 포함
  • 마이크로프로세서 제어로 지능형 보안 제공

Overlay
Southco 전자식 잠금 솔루션 (Electronic Access Solutions)

로터리 래치 시스템 (푸시-투-클로즈 시스템)

PS | Access Solutions | SOUTHCO® Rotary Latch System
  • 직접 작동 또는 원격 해제 가능
  • 1단 또는 2단 잠금 방식 (FMVSS 206 인증)
  • 전자/기계식 액추에이터와 호환
  • 최대 12,000N 하중 대응

Overlay
SOUTHCO® 로터리 래치 시스템

캠 래치 및 압축형 래치 (Cam- and Compression-Latches)

Southco 캠 래치 및 압축형 래치 (Cam- and Compression-Latches)
  • 진동 방지 및 밀폐력 강화
  • 손, 공구, 키 조작형 제공
  • 조절형 또는 고정형 볼트
  • IP/NEMA 방수방진 등급 지원

Overlay
Southco 캠 래치 및 압축형 래치 (Cam- and Compression-Latches)

푸시-인 및 풀-아웃 잠금 장치 (Push-In and Pull-Out Locks)

푸시-인 및 풀-아웃 잠금 장치 (Push-In and Pull-Out Locks)
  • 90도 회전으로 간편한 개폐
  • 다양한 조절형 고정 범위
  • IP/NEMA 등급 지원

Overlay
푸시-인 및 풀-아웃 잠금 장치 (Push-In and Pull-Out Locks)

푸시-투-클로즈 래치 (Push-To-Close Latches)

Southco 푸시-투-클로즈 래치 (Push-To-Close Latches)
  • 누르기만 하면 자동 잠금
  • 노출형 또는 숨김형 설치
  • 핸드 또는 키 조작형
  • 원홀 스냅인 방식으로 빠른 설치

Overlay
Southco 푸시-투-클로즈 래치 (Push-To-Close Latches)

드로우 래치 (Draw Latches)

Southco 드로우 래치 (Draw Latches)
  • 판넬 간 강력한 체결력 제공
  • 클램프 또는 탄성 스트랩으로 진동 방지
  • 조절형 모델로 조립 공차 보정 가능
  • 잠금 스프링 또는 자물쇠 사용 가능

Overlay
Southco 드로우 래치 (Draw Latches)

스윙 도어 및 슬라이딩 도어용 잠금장치 (Locks for Swing Doors and Sliding Doors)

PS | Access Solutions | SOUTHCO® DZUS® Quarter-turn fasteners
  • ¼턴 방식으로 빠른 개폐
  • 캡티브 조립으로 분실 방지
  • 고진동 환경 대응
  • 정해진 작동력으로 반복 사용 가능

Overlay
SOUTHCO® DZUS® 스윙 도어 및 슬라이딩 도어용 잠금장치 (Locks for Swing Doors and Sliding Doors)

캡티브 스크류 (Captive Screws)

Southco 캡티브 스크류 (Captive Screws)
  • 패널에 고정된 상태로 분실 방지
  • 수동 또는 공구 조작형
  • 색상 구분 버튼 옵션
  • 다양한 설치 방식 및 작동 방식 제공

Overlay
Southco 캡티브 스크류 (Captive Screws)

턴 앤 틸트 / 멀티포인트 시스템 (Turn-And-Tilt and Multi-Point Systems)

Southco 턴 앤 틸트 / 멀티포인트 시스템 (Turn-And-Tilt and Multi-Point Systems)
  • 들어 올리고 회전하는 방식의 잠금 구조
  • 다점 잠금 가능
  • 핸드툴, 키, 공구 조작형 보안 옵션
  • 다양한 잠금 바 옵션 제공

Overlay
Southco 턴 앤 틸트 / 멀티포인트 시스템 (Turn-And-Tilt and Multi-Point Systems)

핸들 및 리세스 그립 (Handles and Recessed Grips)

Southco 핸들 및 리세스 그립 (Handles and Recessed Grips)
  • 빠르고 간편한 설치
  • 인체공학적 길이와 그립감
  • 표면 장착형 및 매립형 모델
  • 접이식 핸들로 공간 절약 가능

Overlay
Southco 핸들 및 리세스 그립 (Handles and Recessed Grips)
POS 디스플레이 고정력 향상을 위한 솔루션

성공 스토리

POS 디스플레이 고정력 향상을 위한 솔루션

JDM Innovation 의료 시장용 POS시스템의 부품 간 안정적인 지지력 향상을 위한 Southco® 잠금제어 솔루션을 소개합니다.

자세히 알아보기