WITOL® 공차 보정 시스템의 원리

잠금제어 부품
WITOL® 공차 보정 시스템은 제조 공차를 정밀하게 보정하여 유격 없는(Tension-free) 견고한 체결을 구현하는 솔루션입니다.


WITOL® 공차 보정 시스템은 부품 간의 공차와 오차를 신속하고 정밀하게 보정합니다. 체결과 보정이 동시에 이루어지는 프로세스를 통해 조립 시간을 획기적으로 단축하며, 작업자의 숙련도와 관계없이 일관된 품질을 보장합니다.
WITOL® 공차 보정 시스템은 원래 자동차 산업의 정밀한 요구사항을 충족하기 위해 개발되었습니다. 하지만 현재는 농업, 철도, 가구 및 의료 산업 등 부품 간의 유격(Cavity) 보정이 필요한 모든 제조 분야에서 혁신적인 솔루션을 제공합니다.

WITOL® 공차 보정 시스템은 두 부품 사이의 정밀하고 응력 없는(Tension-free) 공차 보정을 실현합니다. 시스템은 다음의 4가지 핵심 요소로 구성됩니다:
스크류가 회전함에 따라, 볼트 체결과 동시에 공차 보정이 자동으로 이루어집니다. 이를 통해 WITOL® 공차 보정 시스템은 공정 안정성을 확보하며, 변형이나 응력이 없는 완벽한 볼트 체결 상태를 구현합니다.