셀프 클린칭 기술 소개

셀프 클린칭 화스너의 원리를 영상을 통해 확인해보세요.
Self-Clinching Fasteners
셀프 클린칭 화스너는 얇은 판금 또는 PCB보드나 소재의 마운팅 포인트를 형성하는 데 최적의 솔루션입니다. 클린칭 솔루션을 통해 생산 시간과 비용을 절감할 수 있으며, 재료 손상 및 변형을 최소화할 수 있습니다.

셀프 클린칭 기술은 다양한 금속 및 박판 두께에 적용할 수 있는 견고하고 신뢰성 높은 체결 방식입니다. 기본적인 작동 원리는 다음과 같습니다.
셀프 클린칭 화스너는 판재의 구멍에 넣고 압착력을 가해 체결되며, 헤드 둘레의 모재는 언더컷으로 삽입됩니다. 톱니형 조임(clinching) 링은 설치 후에 화스너가 회전하지 않도록 고정시켜줍니다.
PC 보드에 사용하는 브로치형 화스너는 재료에 구멍을 뚫거나 끼워넣어 압입 체결합니다. 이를 통해 별도의 너트나 와셔 같은 부품 없이 영구적인 체결이 가능합니다.

셀프 클린칭 화스너의 원리를 영상을 통해 확인해보세요.
셀프 클린칭 화스너는 패널의 손상이나 돌출 없이 강력한 마운팅 포인트와 높은 압입 성능 및 풀림 토크 성능을 제공합니다. 설치 시, 금속 판재의 반대면은 평평하게 유지됩니다. 또한 쉬운 설치 과정으로 비용을 절감하고 조립 시간을 단축할 수 있습니다.
이는 다양한 소재에 설치할 수 있으며, 항공 우주, 자동차, 전자, 인클로저/하우징, 기계 엔지니어링, 의료 등 다양한 산업 부문에 안정적인 체결 솔루션을 제공합니다.
셀프 클린칭 화스너의 핵심 제품 유형은 다음과 같습니다.
Bossard는 전 세계 신뢰가능한 브랜드 파트너의 셀프 클린칭 및 피어싱 화스너를 공급합니다.
본 페이지에 나열된 제품은 일부 국가에서 이용하실 수 없는 경우가 있습니다. 자세한 내용은 문의바랍니다.