Haeger® 해거 펨프레스의 장점
All-in-One
압입, 정렬, 공급 자동화
압입,자동 파스너 공급,위치 제어를 하나의 플랫폼에서 통합 가능
All-in-One
해거 펨프레스는 압입 + 자동 파스너 공급 + 위치 제어를 하나의 플랫폼에서 통합 가능합니다. SingleTouch™ 기술로 단 한번의 작동으로 압입까지 모든 과정이 완료되어 작업자 피로를 감소하고, 생산성을 향상시킬 수 있습니다.
Quality Control
정밀도와 품질관리
Positive Stop 기술을 통해 삽입 깊이를 ±0.038mm 오차로 제어할 수 있습니다.
Quality Control
일반 유압식 압입기가 ±0.1~0.2mm 오차 범위를 가지고 있고, 중국산 저가형이 정밀한 제어가 어려운 것에 비해 해거 펨프레스는 Positive Stop 기술을 통해 삽입 깊이를 ±0.038mm 오차로 제어할 수 있습니다. 또한, 실시간 압입력 모니터링 기능으로 삽입 불량을 방지하고 품질 이력 관리까지 가능합니다.
Customization
모듈형 확장성 및 커스터마이징
단순 수동 모델부터 반자동 모델까지 선택 가능
Customization
단순 수동 모델부터 반자동 모델까지 선택이 가능하여 완전 자동화까지 유연하게 확대 가능합니다. Interface 및 기타 구성을 고객사가 요구하는 사항에 맞추어 커스터마이징 할 수 있고, 고객 설비와 연동하여 로봇, 비전 시스템 등과 통합 가능합니다.