클린칭

microPEM® 셀프클린칭 화스너

PEM®의 마이크로 화스너는 컴퓨터 및 노트북, 태블릿, 웨어러블 기기, 스마트폰을 비롯한 다양한 전자 디바이스와 같은 초소형 전자 애플리케이션에 최적화된 체결 솔루션입니다.

온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너
TackPin, 셀프 클린칭 스탠드오프, TackScrew를 포함한 5종의 microPEM 마이크로 화스너(초소형 체결 부품)

microPEM® 제품 개요

Types TA™/T4™ microPEM® TackPin®

Types TA™/T4™ microPEM® TackPin®

microPEM® TackPin®은 분해가 필요 없는 작업에서 고비용의 스크루 조립 공정을 대체하여 판재 간 결합을 가능하게 합니다.

주요 특징

  • 보안 결합을 위한 간편한 압입(Press-in) 방식의 설치
  • 진동에 의한 풀림을 방지하는 검증된 셀프 클린칭(Self-clinching) 기술 적용
  • 마이크로 스크루 대체: 풀림 방지 패치, 나사산 인서트/탭핑(Tapped hole) 공정, 드라이버 비트 비용을 절감하며, 사선 체결(Cross-threading)이나 비트 이탈(Cam-out)로 인한 재작업 방지
  • 상부 판재의 재질 제한 없음
  • 자동화 설비 설치 가능
  • 필요 시 나사를 풀어서 제거할 수 있으며, 나사 고정제 사용 시 1회에 한해 재설치 가능

Overlay
Types TA™/T4™ microPEM® TackPin®

Type MPP™ microPEM® Pins

소형 전자 기기 어셈블리에 최적화된 MPP™ microPEM® Pin

MPP 타입 셀프-클린칭 microPEM® 핀은 소형 전자 기기 어셈블리에 최적화되어 있습니다. 적절한 규격의 마운팅 홀에 압입하는 것만으로 판재에 영구 고정됩니다. 최대 경도 HRB 92 / HB 195의 다양한 판재에 설치 가능하며, 우수한 내식성을 자랑합니다.

주요 특징

  • 정밀한 마이크로 포지셔닝(미세 위치 결정) 및 정렬 작업에 적합
  • 최소 0.5mm 두께의 박판에서도 헤드 부위가 돌출 없는 플러시(Flush) 마감 처리 가능
  • 모따기(Chamfered) 처리된 끝단 설계로 마운팅 홀 정렬 용이
  • 스테인리스 스틸 판재에 설치 가능
  • 자동화 공정 적용 가능 및 우수한 내식성 보유

Overlay
소형 전자 기기 어셈블리에 최적화된 MPP™ microPEM® Pin

Type MSO4™ microPEM® 압입식 스탠드오프

Type MSO4™ microPEM® 압입식 스탠드오프

Type MSO4™ microPEM® 압입식 스탠드오프는 공간이 극히 제한된 애플리케이션에서 부품의 마운팅 및 이격(Spacing)을 위해 설계되었습니다.

주요 특징

  • 스테인리스 스틸 판재에 설치 가능
  • 자동화 설비 설치 가능
  • 열처리된 400 계열 스테인리스 스틸로 제작되어, 용접 스탠드오프(Weld standoff)보다 훨씬 높은 나사산 강도 확보

Overlay
Type MSO4™ microPEM® 압입식 스탠드오프

Types TKA™/TK4™ microPEM® TackSert® Pins

Types TKA™/TK4™ microPEM® TackSert® Pins

TackSert® 핀은 상부 패널을 하부 패널 또는 샤시에 고정하기 위해 설계되었습니다. 부품의 대각선 널링(Diagonal knurling)이 하부 판재나 구조물과 맞물려 필요한 결합 강도를 제공합니다. Type TKA™는 플라스틱용, Type TK4™는 주물(Casting) 및 취성 재료용으로 적합합니다.

주요 특징

  • 마그네슘, 알루미늄과 같은 일반적인 주조재와 ABS, PCB(인쇄회로기판) 등 플라스틱 소재에 패널을 안전하게 고정
  • 열이나 초음파 공정 없이 단순 압입(Press-in)만으로 설치 가능
  • 마이크로 스크루의 대안으로, 별도의 탭핑이나 나사산 인서트 불필요
  • 상부 판재 재질 무관 및 저두(Low profile) 헤드 설계
  • 스크루, 풀림 방지용 패치, 인서트, 탭 홀 가공, 비트 비용 및 사선 체결/비트 이탈로 인한 재작업 비용 절감
  • 자동화 설치 가능

Overlay
Types TKA™/TK4™ microPEM® TackSert® Pins

Type SMTSO™ microPEM® Surface Mount Fasteners

Type SMTSO™ microPEM® Surface Mount Fasteners

소형 전자 어셈블리용으로 설계되었으며, PCB에 너트나 스탠드오프 형태로 실장 가능합니다.

주요 특징

  • 육각 형상(Hex shaped)의 바렐 설계로 최적의 크기 대비 성능 확보
  • 테이프 앤 릴(Tape and reel) 형태로 공급
  • 패널 핸들링 공정 단축 및 자동화 설비 설치(SMT 공정) 가능

Overlay
Type SMTSO™ microPEM® Surface Mount Fasteners

Type TS4™ microPEM® TackScrew™

TS4™ microPEM® TackScrew™

microPEM® TackScrew™는 단순 압입 방식을 통해 비용 효율적인 판재 간 체결을 가능하게 합니다. 일반 나사와 마찬가지로 드라이버를 이용해 간편하게 제거할 수 있습니다.

주요 특징

  • 보안 결합을 위한 간편한 압입 설치
  • 진동에 의한 풀림을 방지하는 셀프 클린칭 기술 적용
  • 마이크로 스크루 대체: 풀림 방지 패치, 나사산 인서트, 탭핑 공정, 비트 비용 절감 및 공정 불량(사선 체결 등) 방지
  • 상부 판재 재질 무관 및 자동화 설치 가능
  • 필요 시 나사를 풀어서 제거할 수 있으며, 나사 고정제 사용 시 1회 재설치 가능

Overlay
TS4™ microPEM® TackScrew™