PEM® 제품 개요
PEM® 셀프 클린칭 너트

PEM® 셀프클린칭 너트(펨너트, 팸너트, 압입 너트)는 높은 토크 저항성(비틀림 강성)과 풀아웃 성능을 갖추고 있으며, 생크 길이, 재질, 표면 처리 및 M2~M12 범위의 나사산 규격에 따라 다양하게 제공됩니다.
- 양면 플러시형, 밀폐형, 나사 잠금 기능 포함형, 초소형(Micro) 타입 등 다양한 제품군
- 스테인리스강 판재용 전용 너트 및 PCB 삽입용 병렬 제품군도 제공
PEM® 라운드 헤드 타입 셀프 클린칭 너트

PEM® 라운드 헤드 타입 셀프클린칭 너트는 양면에서 하중을 받을 수 있는 박판 금속 부품의 회전 방지형 나사 체결에 적합한 제품입니다. 특히 RMHB 타입은 설치 공간이 제한된 부위에 적합한 초소형 버전으로 개발되었으며, 일반적인 셀프클린칭 너트와 달리 생크가 리벳 방식으로 고정되기 때문에 가장자리 거리에 대한 제약이 적습니다. 재질은 아연도금강(무색 피막 처리)이며, M3, M4, M5 나사산 규격으로 제공됩니다.
PEM® 셀프 클린칭 스터드

PEM® 셀프클린칭 스터드는 관통홀에 삽입되는 타입으로, 압입 후 헤드 면이 플러시(Flush) 처리되어 외관이 깔끔합니다. 금속 판재에 적용 가능하며, 일부 제품은 스테인리스강 판재에도 사용할 수 있습니다. 헤드 돌출형 고강도 스터드는 비틀림 강성 및 풀아웃 저항력이 더욱 우수하며, 블라인드 홀 전용 스터드는 은폐형 체결이 가능합니다. 재질, 표면처리, 길이, 형상 등 다양한 옵션으로 제공되며, 나사산 규격은 M2.5 ~ M10, 미터 및 굵은 나사산(Coarse Thread) 모두 지원됩니다.
PEM® 고강도 셀프 클린칭 스터드

PEM® 고강도 셀프클린칭 스터드(High-Strength Studs)는 극한의 토크 및 인장 하중에 견딜 수 있도록 설계된 제품으로, HFH, HFHS, HFHD, HFHDS 등 다양한 타입이 있으며, 재질, 길이, 형상에 따라 선택 가능합니다.
PEM® 무나사 스터드

PEM® 무나사 스터드(Threadless Studs)는 금속 판재에 압입되어 위치 지정용 핀(Positioning Pin) 또는 잠금용 핀(Locking Pin)으로 활용됩니다. 다양한 재질과 길이, 형상으로 구성되어 있어 비나사 체결이 필요한 구조물에 적합합니다.
PEM® 셀프 클린칭 스탠드오프 (폐쇄형)

PEM® 폐쇄형 셀프클린칭 스탠드오프는 관통홀(Through Hole)에 압입되며, 설치 후 헤드 면이 플러시(Flush)하게 마감되어 용접이나 추가 플랜징 공정 없이 고정됩니다. 육각 헤드 구조를 통해 회전 방지 기능(Anti-Twist Protection)을 제공하며, 스테인리스강 판재를 포함한 다양한 금속 재질에 적용 가능합니다. 또한, 블라인드 홀 전용 스탠드오프도 제공되어 은폐형 체결이 필요한 구조물에도 적합합니다. M3, M4, M5를 포함한 표준 및 마이크로 나사산 규격, 다양한 길이 및 재질로 제공됩니다.
PEM® 셀프클린칭 스탠드오프 (개방형)

PEM® 개방형 셀프클린칭 스탠드오프는 라운드 홀에 프레스핏 방식으로 삽입되며, 육각 헤드를 통해 회전 방지 기능을 제공합니다. 설치 후 내부가 개방되어 있어 나사 체결 또는 지지용 공간 확보가 필요한 구조에 적합합니다. M3, M4, M5 및 마이크로 나사산 규격, 다양한 재질과 길이로 제공됩니다.
PEM® 롤러 베어링

PEM® 롤러 베어링은 사전 조립된 프레스핏 방식의 롤러 부품으로, 고마찰 슬라이드 레일을 대체하는 공간 절약형 솔루션입니다. 윤활유나 별도 피팅 없이도 부드러운 작동이 가능하며, 1mm 두께의 판금에도 설치 가능합니다. 컴팩트한 설계, 간편한 설치, 부품 위치 지정 및 가이드 기능을 동시에 제공하여 서랍형 구조물 또는 슬라이딩 부품에 적합합니다.
PEM® PreTect™ 나사산 마스킹 플러그 (Thread Masking Plugs)

PEM® PreTect™ 마스킹 플러그는 도장 또는 분체 코팅 공정 중 나사산 보호를 위한 전용 플러그입니다. 사용 후에는 얇은 공구로 손쉽게 제거할 수 있으며, 최대 250°C의 고온 환경에서도 안정적인 성능을 유지합니다. PEM® 셀프클린칭 너트 전용 규격에 맞춰 다양한 나사산 크기 및 재질로 제공됩니다.
PEM® 셀프 클린칭 캡티브 스크류

PEM® 캡티브 스크류는 스프링 내장형 또는 비스프링형 고정식 나사로, 패널 고정 및 탈착이 반복되는 구조물에 적합합니다. 다양한 체결 및 해제 방식, 지지면 형상, 스크류 길이 옵션이 제공되며, M3, M4, M5, M6 등 표준 나사산 규격과 다양한 재질 및 형상으로 구성되어 있습니다.
PEM® 셀프클린칭 스페이서 (Snap-Top Type)

PEM® Snap-Top 셀프클린칭 스페이서는 키홀(Keyhole) 방식의 장착 구조에 최적화된 제품으로, 금속 판재에 프레스핏 방식으로 삽입됩니다. 스페이서는 부품의 빠른 체결 및 탈거를 가능하게 하며, 스테인리스 스틸 재질과 다양한 길이 옵션으로 제작됩니다.
PEM® SMT 너트 (Surface Mount Technology Nuts)

PEM® SMT 너트는 테이프 포장(Tape & Reel) 방식으로 공급되며, 표면 실장(SMT) 공정을 통해 PCB에 납땜 설치되는 셀프클린칭 타입입니다. 접착 점(Adhesive Spot) 유무에 따라 선택 가능하며, 도금된 또는 비도금된 드릴 홀 모두에 적용할 수 있어 PCB 손상 위험을 최소화합니다. 재질은 주석 도금 강철(Tin-Plated Steel)이며, M2 ~ M5 나사산 규격으로 제공됩니다.
PEM® SMT 스페이서 (Surface Mount Technology Spacers)

PEM® SMT 스페이서는 SMT 너트와 동일하게 테이프 포장 방식으로 공급되며, PCB 실장용으로 설계된 셀프클린칭 스페이서입니다. 접착 점 유무에 따라 선택 가능하며, 도금 여부와 관계없이 납땜 설치가 가능하여 기판 손상 없이 안정적인 고정이 가능합니다. 재질은 주석 도금 강철, 나사산 규격은 M3, 관통홀 크기는 3.6mm ~ 4.2mm로 다양하게 제공됩니다.