PEMSERTER® Series 4
압력 제한 장치가 적용된 PEMSERTER 4, 펨압입기는 최대 53.4 kN(6톤)의 압입력을 제공하여 PEM 셀프 클린칭 화스너(펨너트) 전 범위를 정밀하게 압입합니다. 소·중규모 로트 생산에 최적화된 장비로, 6 bar 압축 공기 연결만으로 즉시 가동이 가능해 별도의 복잡한 전기 설비가 필요하지 않습니다.
내장된 타임 딜레이 밸브(Timer)는 압입 시간을 정밀 제어하여, 특히 스테인리스 스틸 패널 작업에서도 안정적인 체결 품질을 확보합니다.
또한, 회전식 터렛 앤빌 시스템을 통해 나사산 규격 변경을 수 초 내에 완료할 수 있어 셋업 시간 단축 및 생산성 향상이 가능합니다. 스터드, 스탠드오프, 너트 등 다양한 화스너에 대응하며, 공정 환경에 맞춘 커스터마이징으로 작업 효율과 자동화 수준을 극대화합니다.