클립

ARaymond® 퀵 패스너 솔루션

ARaymond®의 패널 클립, 스냅 클립, 에지 너트 및 스냅온 너트로 조립 공정을 최적화하고 생산 효율성을 극대화해 보십시오.

온라인몰 이동
Overlay
주문 제작 화스너
ARaymond의 패널 클립, 스냅 클립, 에지 너트 및 스냅온 너트로 조립 공정을 최적화하고 생산 효율성을 극대화해 보십시오.

ARaymond®의 퀵 패스너 솔루션은 산업용 시장에 특화되어 설계된 고성능 클립 기술을 기반으로 합니다. 주요 적용 분야로는 백색 가전, 전기·전자 산업, 수송 및 운송, 신재생 에너지, 조명, HVAC(난방·환기·공조) 시스템 및 가구 제조 등이 있습니다.

ARaymond®의 패널 체결 제품군(패널 클립, 스냅 클립, 에지 너트, 스냅온 너트 등)은 복잡한 조립 공정이 필요하거나 높은 유지보수 비용을 유발하는 기존 부품들을 대체함으로써 획기적인 비용 절감을 실현합니다. 또한, 뛰어난 사용 편의성, 부품 표준화, 신속한 조립 속도 및 철저한 품질 관리를 통해 생산 라인의 공정 신뢰성을 보장합니다.

장점

  • 올인원(All-in-one) 솔루션을 통한 조립 공정 최적화
  • 생산 효율성 극대화 및 총 원가 절감
  • 우수한 방진 및 방음 효과 (진동·소음 저감)
  • 공간 절약형 설계 및 용이한 유지보수성 확보

엣지 패널 클립 (Edge Panel Clips)

스프링 탄성 축력(Clampload)을 이용하여 패널 모서리(Edge) 부위에 체결하는 제품으로, 별도의 공구 없이 신속하고 간편한 부품 장착이 가능합니다.

주요 특징:

  • 수동 조립: 별도 지그나 공구 없는 핸드 어셈블리 구조
  • 무타공·무나사 시공: 패널 홀 가공 및 스크류 체결 불필요
  • 다양한 결합 옵션: 금속 대 금속 또는 금속 대 플라스틱 체결 사양 제공

Overlay

스냅 클립 (Snap Clips)

ARaymond 브랜드의 블랙 스냅 클립으로 내장 트림, IPCC 및 자동차 필러의 빠른 수동 조립을 지원합니다.

원터치 스냅핏 기술이 적용되어 인테리어 트림, IP 콘솔(IPCC), 자동차 필러(Pillar) 부품의 신속한 수동 조립 공정에 이상적인 솔루션입니다.

주요 특징:

  • 조립 라인의 간소화 실현
  • 외부로 체결 부위가 노출되지 않는 깔끔한 마감
  • 부드러운 삽입력과 견고한 이탈력 간의 완벽한 최적화
  • 유지보수 용이
  • 여러 번의 조립/분해 사이클 가능

Overlay
ARaymond 브랜드의 블랙 스냅 클립으로 내장 트림, IPCC 및 자동차 필러의 빠른 수동 조립을 지원합니다.

패널 엣지 너트 (Panel Edge Nuts)

금속 ARaymond 패널 에지 너트 (panel edge nut), Bossard

자동차 트림, 샤시(Chassis), 파워트레인(Powertrain)의 컨트롤 패널 등에 주로 적용되는 U자형 너트(U-nuts) 제품군입니다.

주요 특징:

  • 신속한 패널 결합: 안전하고 간편하게 패널 간 조립 가능
  • 공정 시간 단축: 자가 잠금(Self-locking) 너트 적용으로 어셈블리 랙 타임 단축
  • 공차 관리: 가공 홀의 미스얼라인먼트(축 불일치) 또는 패널 변형에 대한 유연한 공차 흡수
  • 풀림 방지 토크 및 가이드 플랩: 초기 풀림 방지 토크 확보 및 원활한 볼트 인입을 위한 가이드 플랩 일체형 구조
  • 경량화 설계: 무게 절감 및 간편한 장착 프로세스

Overlay
금속 ARaymond 패널 에지 너트 (panel edge nut), Bossard

자가 잠금식 스냅온 너트 (Self-Locking Snap-On Nuts)

특수한 S자형 구조 설계가 적용되어, 박판(Sheet metal) 체결 시 강력한 풀림 방지 토크를 지속적으로 유지해 줍니다.

주요 특징:

  • 하이브리드 체결 구조: 금속 및 플라스틱 체결 솔루션에 맞춰 스크류식 또는 무나사식 모두 대응 가능
  • 체결 유지 및 크리프 방지
  • 가혹한 진동 환경에서도 초기 조임 토크 유지 성능 우수
  • 광범위한 패널 두께 영역에 대응 가능
  • IPCC 액세서리 대체: 기존 복잡한 IP 콘솔 주변부 부속품들을 단일 부품으로 완벽 대체 가능
  • 경량화 설계: 부품 중량 절감 및 조립 편의성 향상

Overlay